DAVAWR,DAVAS,DAVBWR,DAVES,DAVEWR,DAVDS,DAVDWR,DAVFS - 定位销-小头小口径型-带肩型·外螺纹型·公差固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1070.prj},{NB=DAVESUU4-L0-P2-B1.5-H4.1-T1},{CODE=DAVES},{TYPE=jian-wai-gong xuan zhe},{SHA=qiu},{MTA=SUS304},{HRD=-},{D=4},{DTOL=U},{L=0.0},{P=2.00},{PX=[2.00:$PX2./0.01]},{PTOL=U},{B=1.5},{BX=[$BX2.:30/0.1]},{H=4.10},{HX=[4.10:9.00/0.01]},{T=1.0},{E=0.0},{R=-},{RX=0.0},{M=M4},{MX=4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1538686466960.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL2
D公差
ⁿ/ₐ
PTOL2
P公差
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DAVAWRUU2-L0-P1-B1-H2.1-T...
DAVAWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
平头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
+0.005/0
+0.005/0
-
M2
DAVAWRUU3-L0-P1.5-B1-H3.1...
DAVAWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
平头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
+0.005/0
+0.005/0
-
M3
DAVAWRUU4-L0-P2-B1-H4.1-T...
DAVAWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
平头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
+0.005/0
+0.005/0
-
M4
DAVASUU2-L0-P1-B1-H2.1-T1
DAVAS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
平头型
SUS304
-
2
+0.005/0
+0.005/0
-
M2
DAVASUU3-L0-P1.5-B1-H3.1-...
DAVAS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
平头型
SUS304
-
3
+0.005/0
+0.005/0
-
M3
DAVASUU4-L0-P2-B1-H4.1-T1
DAVAS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
平头型
SUS304
-
4
+0.005/0
+0.005/0
-
M4
DAVBWRUU2-L0-P1-B1-H2.1-T...
DAVBWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
球面型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
+0.005/0
+0.005/0
-
M2
DAVBWRUU3-L0-P1.5-B1-H3.1...
DAVBWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
球面型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
+0.005/0
+0.005/0
-
M3
DAVBWRUU4-L0-P2-B1.5-H4.1...
DAVBWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
球面型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
+0.005/0
+0.005/0
-
M4
DAVESUU2-L0-P1-B1-H2.1-T1
DAVES
带肩型/外螺纹型/公差选择型
球面型
SUS304
-
2
+0.005/0
+0.005/0
-
M2
DAVESUU3-L0-P1.5-B1-H3.1-...
DAVES
带肩型/外螺纹型/公差选择型
球面型
SUS304
-
3
+0.005/0
+0.005/0
-
M3
DAVESUU4-L0-P2-B1.5-H4.1-...
DAVES
带肩型/外螺纹型/公差选择型
球面型
SUS304
-
4
+0.005/0
+0.005/0
-
M4
DAVEWRUU2-L0-P1-B2.3-H2.1...
DAVEWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头R型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
+0.005/0
+0.005/0
0.2
M2
DAVEWRUU3-L0-P1.5-B3-H3.1...
DAVEWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头R型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
+0.005/0
+0.005/0
0.3
M3
DAVEWRUU4-L0-P2-B3.6-H4.1...
DAVEWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头R型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
+0.005/0
+0.005/0
0.4
M4
DAVDSUU2-L0-P1-B2.3-H2.1-...
DAVDS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头R型
SUS304
-
2
+0.005/0
+0.005/0
0.2
M2
DAVDSUU3-L0-P1.5-B3-H3.1-...
DAVDS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头R型
SUS304
-
3
+0.005/0
+0.005/0
0.3
M3
DAVDSUU4-L0-P2-B3.6-H4.1-...
DAVDS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头R型
SUS304
-
4
+0.005/0
+0.005/0
0.4
M4
DAVDWRUU2-L0-P1-B1.5-H2.1...
DAVDWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
+0.005/0
+0.005/0
-
M2
DAVDWRUU3-L0-P1.5-B1.5-H3...
DAVDWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
+0.005/0
+0.005/0
-
M3
DAVDWRUU4-L0-P2-B1.5-H4.1...
DAVDWR
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
+0.005/0
+0.005/0
-
M4
DAVFSUU2-L0-P1-B1.5-H2.1-...
DAVFS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头型
SUS304
-
2
+0.005/0
+0.005/0
-
M2
DAVFSUU3-L0-P1.5-B1.5-H3....
DAVFS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头型
SUS304
-
3
+0.005/0
+0.005/0
-
M3
DAVFSUU4-L0-P2-B1.5-H4.1-...
DAVFS
带肩型/外螺纹型/公差选择型
锥头型
SUS304
-
4
+0.005/0
+0.005/0
-
M4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表