DAJTWR,DAJCS,DAJCWR,DAWZS,DAJXWR,DAJXS,DAJVWR,DAVXS - 定位销-小头小口径型-带肩型·外螺纹型·公差固定型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx_1066.prj},{NB=DAWZS4-L0-P2-B1.5-H4.1-T1},{CODE=DAWZS},{TYPE=jian-wai-gong gu ding},{SHA=qiu},{MTA=SUS304},{HRD=-},{D=4},{DTOL=0/-0.005},{L=0.0},{P=2.0},{PX=[2.0:$PX2./0.1)},{PTOL=0/-0.01},{B=1.5},{BX=[$BX2.:30.0/0.5]},{H=4.1},{HX=[4.1:9.0/0.1]},{T=1.0},{E=0.0},{M=M4},{MX=4},{R=-},{RX=0.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1534619130256.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
SHA
形状
ⁿ/ₐ
MTA
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差
ⁿ/ₐ
PTOL
P公差
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
R
ⁿ/ₐ
DAJTWR2-L0-P1-B1-H2.1-T1
DAJTWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
平头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
-
DAJTWR3-L0-P1.5-B1-H3.1-T...
DAJTWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
平头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
-
DAJTWR4-L0-P2-B1-H4.1-T1
DAJTWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
平头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
-
DAJCS2-L0-P1-B1-H2.1-T1
DAJCS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
平头型
SUS304
-
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
-
DAJCS3-L0-P1.5-B1-H3.1-T1
DAJCS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
平头型
SUS304
-
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
-
DAJCS4-L0-P2-B1-H4.1-T1
DAJCS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
平头型
SUS304
-
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
-
DAJCWR2-L0-P1-B1-H2.1-T1
DAJCWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
球面型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
-
DAJCWR3-L0-P1.5-B1.5-H3.1...
DAJCWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
球面型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
-
DAJCWR4-L0-P2-B1.5-H4.1-T...
DAJCWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
球面型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
-
DAWZS2-L0-P1-B1-H2.1-T1
DAWZS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
球面型
SUS304
-
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
-
DAWZS3-L0-P1.5-B1.5-H3.1-...
DAWZS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
球面型
SUS304
-
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
-
DAWZS4-L0-P2-B1.5-H4.1-T1
DAWZS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
球面型
SUS304
-
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
-
DAJXWR2-L0-P1-B2.5-H2.1-T...
DAJXWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头R型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
0.2
DAJXWR3-L0-P1.5-B3.5-H3.1...
DAJXWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头R型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
0.3
DAJXWR4-L0-P2-B4.5-H4.1-T...
DAJXWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头R型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
0.4
DAJXS2-L0-P1-B2.5-H2.1-T1
DAJXS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头R型
SUS304
-
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
0.2
DAJXS3-L0-P1.5-B3.5-H3.1-...
DAJXS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头R型
SUS304
-
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
0.3
DAJXS4-L0-P2-B4.5-H4.1-T1
DAJXS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头R型
SUS304
-
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
0.4
DAJVWR2-L0-P1-B1.5-H2.1-T...
DAJVWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
-
DAJVWR3-L0-P1.5-B1.5-H3.1...
DAJVWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
-
DAJVWR4-L0-P2-B1.5-H4.1-T...
DAJVWR
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头型
SKD11
淬火硬度53~58HRC
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
-
DAVXS2-L0-P1-B1.5-H2.1-T1...
DAVXS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头型
SUS304
-
2
0/-0.005
0/-0.01
M2
-
DAVXS3-L0-P1.5-B1.5-H3.1-...
DAVXS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头型
SUS304
-
3
0/-0.005
0/-0.01
M3
-
DAVXS4-L0-P2-B1.5-H4.1-T1...
DAVXS
带肩型/外螺纹型/公差固定型
锥头型
SUS304
-
4
0/-0.005
0/-0.01
M4
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表