DAAFFNA - 定位销-高硬度不锈钢-大头平头型-外螺纹型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-991-2.prj},{NB=DAAFFNA4-P4.5-L3-B2},{CODE=DAAFFNA},{MAT=gao},{HRD=35HRC~},{DTOL=g6},{D=4},{DTOL1=-0.004/-0.012},{P=4.50},{PX=[4.5:8.0/0.01]},{L=3},{LX=[3:10/1]},{B=2.0},{BX=[2.0:15.0/0.1]},{C=0.5},{M=M4},{MX=4},{N=333},{ML=6.0},{ZJG1=},{CN=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
D
[mm]
C
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
N
推荐紧固扭矩
[N·cm]
ML
[mm]
DAAFFNA3-P3.5-L3-B2
DAAFFNA
高硬度不锈钢
35HRC~
g6
3
0.5
M3
147
4.5
DAAFFNA4-P4.5-L3-B2
DAAFFNA
高硬度不锈钢
35HRC~
g6
4
0.5
M4
333
6.0
DAAFFNA5-P5.5-L3-B2
DAAFFNA
高硬度不锈钢
35HRC~
g6
5
1.0
M5
676
7.5
DAAFFNA6-P6.5-L3-B2
DAAFFNA
高硬度不锈钢
35HRC~
g6
6
1.0
M6
1156
9.0
DAAFFNA8-P8.5-L4-B2
DAAFFNA
高硬度不锈钢
35HRC~
g6
8
1.0
M8
2803
12.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表