DAXAS,DAXASSR,DAXBS,DAXBSSR - 大头球面型-电路板用-标准型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
20-定位销-夹具衬套
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/t/dwx-1035-1.prj},{NB=DAXASSR3-P3.5-L3},{CODE=DAXASSR},{TYPE=biaozhun},{D=3},{P=3.50},{PX=[3.5:6/0.01]},{L=3},{LX=[3:17/1]},{B=2},{C=0.2},{V1=1.0},{ZJG=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DTOL
D公差等级
ⁿ/ₐ
B
[mm]
C
[mm]
V1
[mm]
DAXAS1-P1.5-L2
DAXAS
SUS304
-
大头标准型
1
m6
1
0.1
0.0
DAXAS2-P2.5-L2
DAXAS
SUS304
-
大头标准型
2
m6
1
0.2
0.0
DAXAS3-P3.5-L3
DAXAS
SUS304
-
大头标准型
3
m6
2
0.2
1.0
DAXASSR1-P1.5-L2
DAXASSR
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
大头标准型
1
m6
1
0.1
0.0
DAXASSR2-P2.5-L2
DAXASSR
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
大头标准型
2
m6
1
0.2
0.0
DAXASSR3-P3.5-L3
DAXASSR
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
大头标准型
3
m6
2
0.2
1.0
DAXBS1-P1.5-L2
DAXBS
SUS304
-
大头标准型
1
p6
1
0.1
0.0
DAXBS2-P2.5-L2
DAXBS
SUS304
-
大头标准型
2
p6
1
0.2
0.0
DAXBS3-P3.5-L3
DAXBS
SUS304
-
大头标准型
3
p6
2
0.2
1.0
DAXBSSR1-P1.5-L2
DAXBSSR
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
大头标准型
1
p6
1
0.1
0.0
DAXBSSR2-P2.5-L2
DAXBSSR
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
大头标准型
2
p6
1
0.2
0.0
DAXBSSR3-P3.5-L3
DAXBSSR
SUS440C
淬火硬度48~53HRC
大头标准型
3
p6
2
0.2
1.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表