CFEAL,CFEASL - 齿轮/齿条-齿条-L尺寸指定型(单端面加工品)-L尺寸指定型-压力角20°
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
18-齿轮-齿条
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/r1/cl-948-3.prj},{NB=CFEAL1.0N-20-A0-B0-C0},{CODE=CFEAL},{MOD=1.0},{HM=N},{L=20},{A=0},{B=0},{C=0},{ZJG1=},{MC=0},{ZJG2=},{WMC=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
W
[mm]
P
齿间距
ⁿ/ₐ
H
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d1
[mm]
DD2
d2
[mm]
Z1
[mm]
M
M(粗牙螺纹)
[mm]
CFEAL1.0N-20-A0-B0-C0
CFEAL
S45C
发黑
10
3.142
12.0
11.0
0.0
0.0
0.0
0
CFEASL0.5N-20-A0-B0-C0
CFEASL
SUS304
-
3
1.571
9.0
8.5
0.0
0.0
0.0
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表