CCLNLA,CCLNAU,CCLNAG,CCLNAH,CCLNLM,CCLNLS - 配管滚轮 带止动螺丝型(L100~500)
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
16-滚轮-传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/p/cclnla876-1-1_asmtab.prj},{NB=CCLNAU50-T3-25-L100},{CODE=CCLNAU},{TYPE=ju an zhi},{XCMAT=lv he jin},{SUR=zi ran se},{HRD=xsa90},{D=50},{T=3},{TX=3,5,10},{DD=25},{L=100},{LX=100,150,200,250,300,350,400,450,500},{DD1=27.0},{DD2=30.0},{DD3=28.0},{D1=40},{B=10},{M1X=6},{M=M6},{ZJGLC=},{LC=100},{PPATH=cclnla876/cclnla876-1-1_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
XCMAT
芯材材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理(衬层)
ⁿ/ₐ
HRD
硬度
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
dH9
[mm]
DD1
铝合金
ⁿ/ₐ
DD2
钢
ⁿ/ₐ
DD3
SUS304
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
B
[mm]
M
ⁿ/ₐ
CCLNLA30-8-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
30
8
15.0
15.8
18.0
22
10
M4
CCLNLA30-10-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
30
10
15.0
15.8
18.0
22
10
M4
CCLNLA30-12-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
30
12
15.0
15.8
18.0
22
10
M4
CCLNLA40-12-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
40
12
17.0
22.7
22.0
33
10
M4
CCLNLA40-15-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
40
15
17.0
22.7
22.0
33
10
M5
CCLNLA40-20-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
40
20
22.0
22.7
22.0
33
10
M6
CCLNLA50-15-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
50
15
17.0
30.0
28.0
40
10
M5
CCLNLA50-20-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
50
20
27.0
30.0
28.0
40
10
M6
CCLNLA50-25-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
50
25
27.0
30.0
28.0
40
10
M6
CCLNLA60-20-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
60
20
22.0
0.0
0.0
45
10
M6
CCLNLA60-25-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
60
25
32.0
0.0
0.0
45
10
M6
CCLNLA60-30-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
60
30
32.0
0.0
0.0
45
10
M6
CCLNLA80-25-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
80
25
41.0
0.0
0.0
55
15
M8
CCLNLA80-30-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
80
30
41.0
0.0
0.0
55
15
M8
CCLNLA80-35-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
80
35
41.0
0.0
0.0
55
15
M8
CCLNLA100-30-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
100
30
76.0
0.0
0.0
85
20
M8
CCLNLA100-35-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
100
35
76.0
0.0
0.0
85
20
M8
CCLNLA100-40-L100
CCLNLA
芯材
铝合金
本色阳极氧化
-
100
40
76.0
0.0
0.0
85
20
M8
CCLNLM30-8-L100
CCLNLM
芯材
钢
无电解镀镍
-
30
8
15.0
15.8
18.0
22
10
M4
CCLNLM30-10-L100
CCLNLM
芯材
钢
无电解镀镍
-
30
10
15.0
15.8
18.0
22
10
M4
CCLNLM30-12-L100
CCLNLM
芯材
钢
无电解镀镍
-
30
12
15.0
15.8
18.0
22
10
M4
CCLNLM40-12-L100
CCLNLM
芯材
钢
无电解镀镍
-
40
12
17.0
22.7
22.0
33
10
M4
CCLNLM40-15-L100
CCLNLM
芯材
钢
无电解镀镍
-
40
15
17.0
22.7
22.0
33
10
M5
CCLNLM40-20-L100
CCLNLM
芯材
钢
无电解镀镍
-
40
20
22.0
22.7
22.0
33
10
M6
CCLNLM50-15-L100
CCLNLM
芯材
钢
无电解镀镍
-
50
15
17.0
30.0
28.0
40
10
M5
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
SV/BV/PV - Recirculating roller screws
Ewellix
28.03.2023
NETS, ETKS, PETS, BETS, SETS, AETTS, ABETTS - 圆形支柱 - 两侧内螺纹 - - 螺纹直径指定・带扳手槽-
Misumi
29.05.2023
Series 3500 Conveyor roller/idler - Driven Gravity Roller with Plastic Bear...
Kraus
17.05.2022
NETF, ETKF, PETF, SETF, AETTF, ABETTF - 圆形支柱 - 两侧内螺纹 - - 螺纹直径指定 -
Misumi
29.05.2023
RAD21_28 - 圆形支柱·两端内螺纹·螺纹指定型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表