CBHPA,CBHPK,CBHPB,CBHPC,CBHPT,CBHPM,CBHPP - 同步轮-高扭矩同步带轮-S5M型A形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-793.prj},{NB=CBHPB14S5M100-A-H5},{CODE=CBHPB},{NT=14},{TNW=S5M100},{TS=A},{SHS=H},{DD=5},{Z=0},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0.0},{T=0.0},{ZJG=},{SRG=0.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QSC=0},{QTC=0},{M=-},{ZJG6=},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ZM=-},{ZJG7=},{FC=0.0},{ZJG8=},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222669.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
带轮材质
ⁿ/ₐ
MATX
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
[mm]
TS
带轮形状
ⁿ/ₐ
A
[mm]
W
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
TPC
TPC 选择
ⁿ/ₐ
CBHPA14S5M100-A-H5
CBHPA
铝合金
铝合金
本色阳极氧化处理
10.0
A
11.0
16.0
22.28
21.32
26
16
0
CBHPK14S5M100-A-H5
CBHPK
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
10.0
A
11.0
16.0
22.28
21.32
26
16
0
CBHPB14S5M100-A-H5
CBHPB
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
10.0
A
11.0
16.0
22.28
21.32
26
16
0
CBHPC14S5M100-A-H5
CBHPC
铝合金
铝合金
无电解镀镍
10.0
A
11.0
16.0
22.28
21.32
26
16
0
CBHPT14S5M100-A-H5
CBHPT
S45C
SPCC
-
10.0
A
11.0
16.0
22.28
21.32
26
16
0
CBHPM14S5M100-A-H5
CBHPM
S45C
SPCC
发黑
10.0
A
11.0
16.0
22.28
21.32
26
16
0
CBHPP14S5M100-A-H5
CBHPP
S45C
SPCC
无电解镀镍
10.0
A
11.0
16.0
22.28
21.32
26
16
0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表