CBAP,CBKP,CBAB,CBKC,CBMP,CBMPB,CBMPP - 同步轮-同步带轮-XL型B形
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
15-同步轮-同步带-免键轴衬
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/o/tong-784.prj},{NB=CBAB10XL025-B-H4},{CODE=CBAB},{NT=10},{TNW=XL025},{TS=B},{SHS=H},{DD=4},{Z=6},{J=0.0},{Q=0},{R=0},{S=0},{T=0},{ZJG=},{SRG=0.0},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG4=},{KSC=0.0},{KFC=0.0},{KTC=0.0},{K=0.0},{ZJG5=},{QFC=0},{QSC=0},{QTC=0},{M=-},{ZJG6=},{ZSC=0.0},{ZFC=0.0},{ZTC=0.0},{ZM=-},{ZJG7=},{FC=0.0},{ZJG8=},{BC=0.0},{ZJG9=},{TPC=-},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222576.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
带轮材质
ⁿ/ₐ
MATX
法兰材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
BW
皮带宽度
[mm]
A
[mm]
W
[mm]
L
[mm]
PD
P.D.
[mm]
OD
O.D.
[mm]
D
[mm]
F
[mm]
E
[mm]
CBAP10XL025-B-H4
CBAP
铝合金
铝合金
本色阳极氧化处理
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBKP10XL025-B-H4
CBKP
铝合金
铝合金
硬质阳极氧化处理
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBAB10XL025-B-H4
CBAB
铝合金
铝合金
黑色阳极氧化处理
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBKC10XL025-B-H4
CBKC
铝合金
铝合金
无电解镀镍
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBMP10XL025-B-H4
CBMP
S45C
SPCC
-
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBMPB10XL025-B-H4
CBMPB
S45C
SPCC
发黑
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
CBMPP10XL025-B-H4
CBMPP
S45C
SPCC
无电解镀镍
6.4
7.5
12.5
21
16.17
15.66
10.000
24
12
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表