BAFK - 轴承-轴承螺帽用勾扳手
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
13-轴承-关节轴承-轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/m/bafk-689-2.prj},{NB=BAFK34},{CODE=BAFK},{MAT=Chrome steel},{SUR=Cation electro-deposit coating},{NO=34},{R1=17.0},{R2=19.0},{B=2.5},{C=2.5},{U=35},{T=6.0},{H=28},{L=160},{WX=Φ34 · Φ38},{LM=M25},{B1=2.5},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603222278.html}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
NO.
ⁿ/ₐ
R1
R1 [mm]
ⁿ/ₐ
R2
R2 [mm]
ⁿ/ₐ
B
B [mm]
ⁿ/ₐ
C
C [mm]
ⁿ/ₐ
U
角度 [θ]
ⁿ/ₐ
T
T [mm]
ⁿ/ₐ
H
H [mm]
ⁿ/ₐ
L
L [mm]
ⁿ/ₐ
WX
适用外形 [mm]
ⁿ/ₐ
LM
适用的螺帽轴承螺帽
ⁿ/ₐ
BAFK16
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
16
8.0
10.0
1.5
2.0
30
4.0
11
108
Φ16 · Φ18
M8 · M10
BAFK20
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
20
10.0
11.0
1.5
2.0
30
4.0
11
108
Φ20 · Φ22
M12
BAFK25
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
25
12.5
14.0
2.0
2.3
30
5.0
20
136
Φ25 · Φ28
M12 · M17
BAFK30
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
30
15.0
16.0
2.0
2.3
30
5.0
20
136
Φ30 · Φ32
M20
BAFK34
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
34
17.0
19.0
2.5
2.5
35
6.0
28
160
Φ34 · Φ38
M25
BAFK45
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
45
22.5
24.0
2.5
2.5
35
7.0
36
196
Φ45 · Φ48
M30
BAFK52
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
52
26.0
27.5
2.5
3.0
35
6.5
41
208
Φ52 · Φ55
M35
BAFK58
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
58
29.0
32.5
3.5
3.0
35
8.5
46
232
Φ58 · Φ65
M40 · M45
BAFK65
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
65
32.5
35.0
3.5
3.0
35
8.5
46
232
Φ65 · Φ70
M45 · M50
BAFK70
BAFK
铬钒钢
阳离子电沉积涂覆
70
35.0
37.5
3.5
3.5
35
8.5
52
247
Φ70 · Φ75
M50 · M55
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表