BDFMA,BDPFMA,BDSFMA - 悬臂销·重载型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
12-悬臂销-铰链销-支点用台阶螺丝
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/l/bdfma603.prj},{NB=BDPFMA12-4-F10-T2},{CODE=BDPFMA},{MAT=S45C},{SUR=wu dian jie du nie},{D=12},{DG6=-0.006/-0.017},{Y=4},{YX=[4:60/1]},{F=10},{FX=[10:100/1]},{T=2},{TX=2,5,8},{MX=8},{V=15},{H=24},{W=21},{DD=11.5},{DDG6=0/-0.110},{TT=1.15},{TT1=4},{SET=},{COLOR=0.753,0.753,0.753,0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DG6
D 公差
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
ⁿ/ₐ
V
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
DD
d 基准尺寸
[mm]
DDG6
d 公差
ⁿ/ₐ
TT
t
[mm]
TT1
t1
[mm]
SETT
挡圈组件型号
ⁿ/ₐ
SETM
挡圈组件材质
ⁿ/ₐ
BDFMA6-4-F5-T1
BDFMA
S45C
发黑
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDFMA8-4-F5-T1
BDFMA
S45C
发黑
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDFMA10-4-F5-T2
BDFMA
S45C
发黑
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDFMA12-4-F10-T2
BDFMA
S45C
发黑
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDFMA15-4-F10-T2
BDFMA
S45C
发黑
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDFMA20-4-F10-T2
BDFMA
S45C
发黑
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
19.0
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDFMA25-4-F10-T2
BDFMA
S45C
发黑
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
23.9
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDFMA30-4-F10-T2
BDFMA
S45C
发黑
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
28.6
0/-0.120
1.65
5
-
-
BDPFMA6-4-F5-T1
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDPFMA8-4-F5-T1
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDPFMA10-4-F5-T2
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDPFMA12-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDPFMA15-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDPFMA20-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
19.0
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDPFMA25-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
23.9
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDPFMA30-4-F10-T2
BDPFMA
S45C
无电解镀镍
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
28.6
0/-0.120
1.65
5
-
-
BDSFMA6-4-F5-T1
BDSFMA
SUS304
-
6
-0.004/-0.012
M3
8
14
12
5.0
+0.075/0
0.70
2
-
-
BDSFMA8-4-F5-T1
BDSFMA
SUS304
-
8
-0.005/-0.014
M4
10
17
14
7.0
+0.090/0
0.90
3
-
-
BDSFMA10-4-F5-T2
BDSFMA
SUS304
-
10
-0.005/-0.014
M6
13
21
18
9.6
0/-0.090
1.15
3
-
-
BDSFMA12-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
12
-0.006/-0.017
M8
15
24
21
11.5
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDSFMA15-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
15
-0.006/-0.017
M8
18
28
25
14.3
0/-0.110
1.15
4
-
-
BDSFMA20-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
20
-0.007/-0.020
M8
24
36
32
19.0
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDSFMA25-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
25
-0.007/-0.020
M8
29
43
38
23.9
0/-0.120
1.35
5
-
-
BDSFMA30-4-F10-T2
BDSFMA
SUS304
-
30
-0.007/-0.020
M8
34
50
44
28.6
0/-0.120
1.65
5
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表