AIZ - 压轧滚珠丝杠-轴径32-导程5·10·32-精度等级C7-标准螺帽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aiz-435.prj},{NB=AIZ3205-300-F33-P11},{CODE=AIZ3205},{MOD=AIZ},{TYPE=biao zhun},{ACC=C7},{MATS=S55C},{MATL=SCM415H},{HEAS=gao pin},{HEAL=shen tan cui huo},{HRDS=58~62HRC},{HRDL=58~62HRC},{THRD=32},{LEAD=05},{L=300},{F=33},{P=11},{LWXX=you xuan},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG10=},{LD=0},{Q2=0},{ZJG4=},{LE=0},{ZJG11=},{LN=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{LG=0},{ZJG7=},{LH=0},{S=0},{ZJG8=},{LJ=0},{ZJG9=},{LK=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1459927625568.html},{PPATH=aiz-435/aiz-435_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
MATS
丝杆轴材质
ⁿ/ₐ
MATL
螺帽材质
ⁿ/ₐ
HEAS
丝杆轴热处理
ⁿ/ₐ
HEAL
螺帽热处理
ⁿ/ₐ
HRDS
丝杆轴硬度
ⁿ/ₐ
HRDL
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
THRD
丝杆轴外径
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
ⁿ/ₐ
GZZJ
滚珠直径
[mm]
LMHQS
螺母环圈数
ⁿ/ₐ
LWXX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载动
[KN]
COJ
基本额定负载静
[KN]
AIZ3205-300-F33-P11
AIZ
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
32
05
3.175
4
右旋
172
50
52
12
65
80
62
9
0
M6
18.83
62.16
AIZ3210-300-F33-P11
AIZ
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
32
10
6.350
4
右旋
172
50
85
12
65
80
62
9
0
M6
47.08
119.60
AIZ3232-300-F33-P11
AIZ
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
32
32
4.762
1.8×2
右旋
172
58
78
12
74
92
60
9
17
M6
28.20
80.48
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表