AIZ - 压轧滚珠丝杠-轴径25-导程5·10·25-精度等级C7-标准螺帽型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aiz-429_asmtab.prj},{NB=AIZ2505-200-F27-P10},{CODE=AIZ2505},{MOD=AIZ},{TYPE=biao zhun},{ACC=C7},{MATS=S55C},{MATL=SCM415H},{HEAS=gao pin},{HEAL=shen tan cui huo},{HRDS=58~62HRC},{HRDL=58~62HRC},{THRD=25},{LEAD=05},{L=200},{F=27},{P=10},{LWXX=you xuan},{ZJG1=},{ZJG2=},{ZJG3=},{ZJG10=},{LD=0},{Q2=0},{ZJG4=},{LE=0},{ZJG11=},{LN=0},{ZJG5=},{ZJG6=},{LG=0},{ZJG7=},{LH=0},{S=0},{ZJG8=},{LJ=0},{ZJG9=},{LK=0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1454311449040.html},{PPATH=aiz-429/aiz-429_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
MOD
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
ACC
精度等级
ⁿ/ₐ
MATS
丝杆轴材质
ⁿ/ₐ
MATL
螺帽材质
ⁿ/ₐ
HEAS
丝杆轴热处理
ⁿ/ₐ
HEAL
螺帽热处理
ⁿ/ₐ
HRDS
丝杆轴硬度
ⁿ/ₐ
HRDL
螺帽硬度
ⁿ/ₐ
THRD
丝杆轴外径
ⁿ/ₐ
LEAD
导程
ⁿ/ₐ
GZZJ
滚珠直径
[mm]
LMHQS
螺母环圈数
ⁿ/ₐ
LWXX
螺纹旋向
ⁿ/ₐ
Y
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
T
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H
[mm]
DD
d
[mm]
E
[mm]
Q
ⁿ/ₐ
CD
基本额定负载动
[KN]
COJ
基本额定负载静
[KN]
AIZ2505-200-F27-P10
AIZ
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
05
3.175
4
右旋
94
40
51
10
51
62
48
6.6
0
M6
16.80
48.06
AIZ2510-300-F27-P10
AIZ
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
10
6.350
4
右旋
194
40
80
12
51
62
48
6.6
0
M6
28.90
71.49
AIZ2525-300-F27-P10
AIZ
标准螺帽型
C7
S55C
SCM415H
高频
渗碳淬火
58~62HRC
58~62HRC
25
25
3.969
1.8×2
右旋
194
47
64
12
60
74
49
6.6
15
M6
19.36
50.88
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表