AIRWZ - 丝杠支座组件-固定侧·圆型-固定侧径向轴承型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/airwz-476-2.prj},{NB=AIRWZ10S},{CODE=AIRWZ},{MAT=S45C},{MAT1=SS400},{SUR=fahei},{NO=10S},{DD=10},{L=26},{H=10},{F=16},{E=29.5},{D=34},{A=52},{PCD=42},{B=42},{LL=8.5},{TT=5.0},{DDD=4.5},{DDDD=8.0},{LLL=4.5},{M=M10×1.0},{MX=10},{PX=1.00},{T=17},{YFSYZJ=12.0},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220147.html},{PPATH=airwz-476-2/airwz-476-2_asmtlp.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
MAT1
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
NO
规格
ⁿ/ₐ
DD
d(适用丝杠轴径)
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
LL
L1
ⁿ/ₐ
TT
T1
ⁿ/ₐ
DDD
d1
ⁿ/ₐ
DDDD
d2
ⁿ/ₐ
LLL
ℓ
ⁿ/ₐ
M
细牙螺纹
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
YFSYZJ
油封适用轴径
ⁿ/ₐ
AIRWZ6
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
6
6
20
7
13
22.5
22
35
28
28
6.0
3.5
2.9
5.5
3.5
M6×0.75
12
0.0
AIRWZ8S
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
8S
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8×1.0
14
10.0
AIRWZ8
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
8
8
23
9
14
26.0
28
43
35
35
7.0
4.0
3.4
6.5
4.0
M8×1.0
14
11.5
AIRWZ10S
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
10S
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10×1.0
17
12.0
AIRWZ10
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
10
10
26
10
16
29.5
34
52
42
42
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M10×1.0
17
14.0
AIRWZ12
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
12
12
26
10
16
29.5
36
54
44
44
8.5
5.0
4.5
8.0
4.5
M12×1.0
19
15.0
AIRWZ15
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
15
15
30
13
17
38.0
40
63
50
52
14.0
6.0
5.5
9.5
5.5
M15×1.0
22
20.0
AIRWZ20
AIRWZ
S45C
SS400
发黑
20
20
48
18
30
52.0
57
85
70
68
14.0
10.0
6.6
11.0
6.5
M20×1.0
30
25.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Ball screw KGS with end machining
Neff Gewindetriebe
26.02.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表