AIEH - 整合型传动座-长高型
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
09-滚珠丝杠-支座组件
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/i/aieh-496.prj},{NB=AIEH25-100A-51},{CODE=AIEH},{TYPE=jianyi},{MAT=zhutie},{SUR=fahei},{DD=25},{F=100A},{HH=51},{SYDJ=sf},{D1=95},{PCD=115},{M=M6},{MX=6},{Z=10},{B=130},{P=102},{L=170},{J=150},{E=70},{E1=76.0},{S=14.0},{Q=20},{H=89},{H1=70},{W1=76},{T2=11},{T3=65},{T4=15},{M1=M25×1.5},{RSS1=-},{RMS1=95},{RMS2=115},{X=2},{M1X=25},{MPX=1.5},{MAI=4},{PPATH=aieh-496/aieh-496_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
DD
d(适用丝杠轴径)
ⁿ/ₐ
F
ⁿ/ₐ
HH
h(中心高)
ⁿ/ₐ
SYDJ
适用电机类型
ⁿ/ₐ
D1
d1
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
Z
z
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
J
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
E1
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
Q
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
W1
ⁿ/ₐ
T2
ⁿ/ₐ
T3
ⁿ/ₐ
T4
ⁿ/ₐ
M1
M1(细牙螺纹)
ⁿ/ₐ
RSS1
支撑侧(建议丝杠支座)
ⁿ/ₐ
RMS1
止口规格
ⁿ/ₐ
RMS2
安装P.C.D
ⁿ/ₐ
AIEH25-100-48
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
100
48
伺服电机
95
115
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
95
115
AIEH25-100A-48
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
100A
48
伺服电机
95
115
M6
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
95
115
AIEH25-100-51
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
100
51
伺服电机
95
115
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
65
15
M25×1.5
-
95
115
AIEH25-100A-51
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
100A
51
伺服电机
95
115
M6
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
65
15
M25×1.5
-
95
115
AIEH25-126-48
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
126
48
伺服电机
110
130
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
110
130
AIEH25-126-51
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
126
51
伺服电机
110
130
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
59
14
M25×1.5
-
110
130
AIEH25-130-48
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
130
48
伺服电机
110
145
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
86
67
76
11
59
14
M25×1.5
AIFN25
110
145
AIEH25-130-51
AIEH
整合型传动座-长高型
铸铁
发黑
25
130
51
伺服电机
110
145
M8
10
130
102
170
150
70
76.0
14.0
20
89
70
76
11
59
14
M25×1.5
-
110
145
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表