AKM2602,AKM2606 - 单轴驱动器-26系列 标准型 无护盖
仕瑞达3D电子目录
FA工厂自动化零件
06-单轴驱动器-单轴机器人
Powered by
CAD模型選擇
{srdfaa/fagczih/f/dan-203_asmtab.prj},{NB=AKM2602-C-300-1-20-0},{CODE=AKM2602},{LD=2},{AY=C},{L=300},{NS=1},{MC=20},{SS=0},{ESX=220.000},{ESXL=155.000},{L1=370},{E=30},{N=4},{E1=30},{N1=2},{F=240},{GS=1.590},{GX=1.780},{PPATH=dan-203/dan-203_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MAT
滑块材质
ⁿ/ₐ
MATX
底座材质
ⁿ/ₐ
BH
底座硬度
ⁿ/ₐ
LD
导程
ⁿ/ₐ
MF
电机连接法兰
ⁿ/ₐ
L
轨道长度L
ⁿ/ₐ
ES
有效行程
ⁿ/ₐ
L1
总长度L1
ⁿ/ₐ
E
安装孔尺寸E
ⁿ/ₐ
N
安装孔尺寸n
ⁿ/ₐ
E1
安装孔尺寸E1
ⁿ/ₐ
N1
安装孔尺寸n1
ⁿ/ₐ
F
安装孔尺寸F
ⁿ/ₐ
G
参考重量(单滑块)(双滑块)
[kg]
AKM2602-C-150-1-20-0
AKM2602
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金(阳极氧化)
150
70
220
35
2
35
2
80
0.98
AKM2602-C-200-1-20-0
AKM2602
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金(阳极氧化)
200
120
270
20
3
20
2
160
1.18
AKM2602-C-250-1-20-0
AKM2602
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金(阳极氧化)
250
170
320
45
3
45
2
160
1.38
AKM2602-C-300-1-20-0
AKM2602
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
2
铝合金(阳极氧化)
300
220
370
30
4
30
2
240
1.59
AKM2606-C-150-1-20-0
AKM2606
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
6
铝合金(阳极氧化)
150
70
220
35
2
35
2
80
0.98
AKM2606-C-200-1-20-0
AKM2606
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
6
铝合金(阳极氧化)
200
120
270
20
3
20
2
160
1.18
AKM2606-C-250-1-20-0
AKM2606
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
6
铝合金(阳极氧化)
250
170
320
45
3
45
2
160
1.38
AKM2606-C-300-1-20-0
AKM2606
SCM
铬钼合金
58 - 62 HRC
6
铝合金(阳极氧化)
300
220
370
30
4
30
2
240
1.59
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表