目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
UniJet® TPU - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
扁平噴嘴
UniJet®扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/unijet_flat_spray_nozzles/t_tt_body_asmtab.prj},{NB=1/4TT+U0040},{PN=1/4TT+U0040},{SG2=UniJet® TPU Flat Spray Nozzles},{CP=t_body_asmtab.prj, tt_body_asmtab.prj},{IC=1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=40},{MAT=Brass},{SP=Solid Stream},{SPSG=-},{SAG=Standard},{EOD=0.149},{FRC5=1.4},{FRC10=2},{FRC20=2.8},{FRC40=4},{FRC80=5.7},{FRC100=6.3},{FRC200=8.9},{FRC300=11},{FRC500=14.1},{SA20=0 - Solid Stream},{SA40=0 - Solid Stream},{SA80=0 - Solid Stream},{SA200=0 - Solid Stream},{S1=0.81},{S2=0.69},{BDN=1322},{BHS=0.69},{BL=1.28},{ADN=49820},{TD=0.59},{TF=-},{TL=0.44},{PPATH=../../../full_cone_nozzles/parts/tt_body_cap_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC500
500 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA40
40 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA200
200 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1/8T-SS+U1100033-SS
1/8T-SS+U1100033-SS
1/8
内螺纹
NPT
0033
303不锈钢
0.015
–
–
0.023
0.033
0.047
0.052
0.07
0.09
0.12
91
110
116
121
1.71
0.81
0.69
1/8TT-SS+U1100033-SS
1/8TT-SS+U1100033-SS
1/8
外螺纹
NPT
0033
303不锈钢
0.015
–
–
0.023
0.033
0.047
0.052
0.07
0.09
0.12
91
110
116
121
1.71
0.81
0.69
1/8T+U1100033
1/8T+U1100033
1/8
内螺纹
NPT
0033
黄铜
0.015
–
–
0.023
0.033
0.047
0.052
0.07
0.09
0.12
91
110
116
121
1.71
0.81
0.69
1/8TT+U1100033
1/8TT+U1100033
1/8
外螺纹
NPT
0033
黄铜
0.015
–
–
0.023
0.033
0.047
0.052
0.07
0.09
0.12
91
110
116
121
1.71
0.81
0.69
1/8T-SS+U1100050-SS
1/8T-SS+U1100050-SS
1/8
内螺纹
NPT
0050
303不锈钢
0.018
–
–
0.035
0.05
0.07
0.08
0.11
0.14
0.18
91
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT-SS+U1100050-SS
1/8TT-SS+U1100050-SS
1/8
外螺纹
NPT
0050
303不锈钢
0.018
–
–
0.035
0.05
0.07
0.08
0.11
0.14
0.18
91
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8T+U1100050
1/8T+U1100050
1/8
内螺纹
NPT
0050
黄铜
0.018
–
–
0.035
0.05
0.07
0.08
0.11
0.14
0.18
91
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT+U1100050
1/8TT+U1100050
1/8
外螺纹
NPT
0050
黄铜
0.018
–
–
0.035
0.05
0.07
0.08
0.11
0.14
0.18
91
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8T-SS+U1100067-SS
1/8T-SS+U1100067-SS
1/8
内螺纹
NPT
0067
303不锈钢
0.021
–
–
0.05
0.067
0.09
0.11
0.15
0.18
0.24
92
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT-SS+U1100067-SS
1/8TT-SS+U1100067-SS
1/8
外螺纹
NPT
0067
303不锈钢
0.021
–
–
0.05
0.067
0.09
0.11
0.15
0.18
0.24
92
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8T+U1100067
1/8T+U1100067
1/8
内螺纹
NPT
0067
黄铜
0.021
–
–
0.05
0.067
0.09
0.11
0.15
0.18
0.24
92
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT+U1100067
1/8TT+U1100067
1/8
外螺纹
NPT
0067
黄铜
0.021
–
–
0.05
0.067
0.09
0.11
0.15
0.18
0.24
92
110
118
124
1.71
0.81
0.69
1/8T-SS+U11001-SS
1/8T-SS+U11001-SS
1/8
内螺纹
NPT
01
303不锈钢
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT-SS+U11001-SS
1/8TT-SS+U11001-SS
1/8
外螺纹
NPT
01
303不锈钢
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8T+U11001
1/8T+U11001
1/8
内螺纹
NPT
01
黄铜
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT+U11001
1/8TT+U11001
1/8
外螺纹
NPT
01
黄铜
0.026
0.035
0.05
0.07
0.1
0.14
0.16
0.22
0.27
0.35
94
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8T-SS+U110015-SS
1/8T-SS+U110015-SS
1/8
内螺纹
NPT
015
303不锈钢
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT-SS+U110015-SS
1/8TT-SS+U110015-SS
1/8
外螺纹
NPT
015
303不锈钢
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8T+U110015
1/8T+U110015
1/8
内螺纹
NPT
015
黄铜
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8TT+U110015
1/8TT+U110015
1/8
外螺纹
NPT
015
黄铜
0.032
0.05
0.08
0.11
0.15
0.21
0.24
0.34
0.41
0.53
97
110
121
124
1.71
0.81
0.69
1/8T-SS+U11002-SS
1/8T-SS+U11002-SS
1/8
内螺纹
NPT
02
303不锈钢
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
1.71
0.81
0.69
1/8TT-SS+U11002-SS
1/8TT-SS+U11002-SS
1/8
外螺纹
NPT
02
303不锈钢
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
1.71
0.81
0.69
1/8T+U11002
1/8T+U11002
1/8
内螺纹
NPT
02
黄铜
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
1.71
0.81
0.69
1/8TT+U11002
1/8TT+U11002
1/8
外螺纹
NPT
02
黄铜
0.035
0.07
0.1
0.14
0.2
0.28
0.32
0.45
0.55
0.71
98
110
120
123
1.71
0.81
0.69
1/8T-SS+U11003-SS
1/8T-SS+U11003-SS
1/8
内螺纹
NPT
03
303不锈钢
0.043
0.11
0.15
0.21
0.3
0.42
0.47
0.67
0.82
1.1
99
110
120
123
1.71
0.81
0.69
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表