目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
VeeJet® U - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
扁平噴嘴
标准扇形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/flat_spray_nozzles/standard_flat_spray_nozzles/nozzle_u.prj},{NB=1-1/4U-I50750},{PN=1-1/4U-I50750},{SG2=U Series VeeJet®},{IC=1-1/4},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=750},{MAT=Mild Steel},{SP=Flat Spray },{SAG=Standard},{EOD=0.647},{FRC5=27},{FRC10=38},{FRC20=53},{FRC40=75},{FRC80=106},{FRC100=119},{FRC200=168},{FRC300=205},{FRC500=265},{SA20=49},{SA40=50},{SA80=51},{SA200=53},{L=3.75},{S1=1.69},{S2=1.38},{TH=1.25},{ND=1.660},{PITCH=0.08696},{L1=0.75000000},{D1=1.47300000},{D2=0.00000000},{D3=1.31200000},{ANG1=60.00},{ANG2=30.00},{CH1=0.06000000},{CH2=0.06000000},{B=0},{A=0.54400},{DRILL=0.00000},{NA=50},{ICTXT=1 1/4},{DN=10843},{BDN=10843},{THLG=0.75000},{G=0.28000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
EOD
等效孔径(in)
ⁿ/ₐ
FRC5
5 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC500
500 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA20
20 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA40
40 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA80
80 pasi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA200
200 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1U-SS80500
1U-SS80500
1
外螺纹
NPT
500
303不锈钢
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-80500
1U-80500
1
外螺纹
NPT
500
黄铜
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-SS80580
1U-SS80580
1
外螺纹
NPT
580
303不锈钢
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-80580
1U-80580
1
外螺纹
NPT
580
黄铜
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
78
80
81
83
2.31
1.31
1.13
1U-SS65500
1U-SS65500
1
外螺纹
NPT
500
303不锈钢
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
60
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-65500
1U-65500
1
外螺纹
NPT
500
黄铜
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
60
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-SS65580
1U-SS65580
1
外螺纹
NPT
580
303不锈钢
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
61
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-65580
1U-65580
1
外螺纹
NPT
580
黄铜
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
61
65
66
68
2.31
1.31
1.13
1U-SS50500
1U-SS50500
1
外螺纹
NPT
500
303不锈钢
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
49
50
51
54
2.31
1.31
1.13
1U-50500
1U-50500
1
外螺纹
NPT
500
黄铜
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
49
50
51
54
2.31
1.31
1.13
1U-I50500
1U-I50500
1
外螺纹
NPT
500
低碳钢
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
49
50
51
54
2.31
1.31
1.13
1U-SS50580
1U-SS50580
1
外螺纹
NPT
580
303不锈钢
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
49
50
51
53
2.31
1.31
1.13
1U-50580
1U-50580
1
外螺纹
NPT
580
黄铜
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
49
50
51
53
2.31
1.31
1.13
1U-I50580
1U-I50580
1
外螺纹
NPT
580
低碳钢
0.569
21
29
41
58
82
92
130
159
205
49
50
51
53
2.31
1.31
1.13
1U-SS40500
1U-SS40500
1
外螺纹
NPT
500
303不锈钢
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
38
40
41
45
2.31
1.31
1.13
1U-40500
1U-40500
1
外螺纹
NPT
500
黄铜
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
38
40
41
45
2.31
1.31
1.13
1U-SS25500
1U-SS25500
1
外螺纹
NPT
500
303不锈钢
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
24
25
26
29
2.31
1.31
1.13
1U-25500
1U-25500
1
外螺纹
NPT
500
黄铜
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
24
25
26
29
2.31
1.31
1.13
1U-I25500
1U-I25500
1
外螺纹
NPT
500
低碳钢
0.528
17.7
25
35
50
71
79
112
137
177
24
25
26
29
2.31
1.31
1.13
1U-SS00570
1U-SS00570
1
外螺纹
NPT
570
303不锈钢
0.558
20
29
40
57
81
90
127
156
202
0-液柱流
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-00570
1U-00570
1
外螺纹
NPT
570
黄铜
0.558
20
29
40
57
81
90
127
156
202
0-液柱流
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-SS001000
1U-SS001000
1
外螺纹
NPT
1000
303不锈钢
0.739
35
50
71
100
141
158
224
274
354
0-液柱流
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-001000
1U-001000
1
外螺纹
NPT
1000
黄铜
0.739
35
50
71
100
141
158
224
274
354
0-液柱流
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-I001000
1U-I001000
1
外螺纹
NPT
1000
低碳钢
0.739
35
50
71
100
141
158
224
274
354
0-液柱流
0
0
0
2.75
1.31
1.13
1U-SS001100
1U-SS001100
1
外螺纹
NPT
1100
303不锈钢
0.775
39
55
78
110
156
174
246
301
389
0-液柱流
0
0
0
2.75
1.31
1.13
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表