目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
8460 - 减压阀-公制
斯普瑞喷雾系统公司
公制单位
Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/metric_units/pressure_relief_throttling_valves/8460_m.prj},{NB=B8460-1/2-50},{UT=Metric},{PN=B8460-1/2-50},{DWGNO=-},{MO=8460},{MAT=Aluminum housing with nylon body},{SN=Throttling and Pressure Relief/Regulating Valves},{IC=1/2},{ICH=0.84},{OC=1/2},{OCH=0.84},{ICG=Male},{ICTT=BSPT},{OCG=Female},{OCTT=BSPT},{A=1.22},{B=1.63},{W=3.08},{L=8.32},{AA=30.98},{BB=41.40},{WW=78.23},{LL=211.32},{MINP=0},{MAXP=3.4},{WE=0.42},{CNSPN=8460-1/2-50.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
MAT
材料种类
ⁿ/ₐ
SN
系列
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
ⁿ/ₐ
OC
出口连接尺寸
ⁿ/ₐ
ICG
入口连接螺纹
ⁿ/ₐ
ICTT
入口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
OCG
出口连接螺纹
ⁿ/ₐ
OCTT
出口连接螺纹类型
ⁿ/ₐ
AA
A
[mm]
BB
B
[mm]
WW
W
[mm]
LL
L
[mm]
MINP
最小压力
[bar]
MAXP
最大压力
[bar]
WE
净重
[kg]
B8460-1/2
B8460-1/2
铝制外壳,尼龙主体
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
BSPT
内螺纹
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
20.0
0.42
B8460-1/2-50
B8460-1/2-50
铝制外壳,尼龙主体
节流和减压/调节阀
1/2
1/2
外螺纹
BSPT
内螺纹
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
3.4
0.42
B8460-3/4
B8460-3/4
铝制外壳,尼龙主体
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
BSPT
内螺纹
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
20.0
0.37
B8460-3/4-50
B8460-3/4-50
铝制外壳,尼龙主体
节流和减压/调节阀
3/4
3/4
外螺纹
BSPT
内螺纹
BSPT
30.98
41.40
78.23
211.32
0
3.4
0.37
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表