目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf mit kleinem Kopf Ø5mm, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX - Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf mit kleinem Kopf Ø5mm, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX
SPAX
Universal
Senkkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_senkkopf/14142.prj},{NB=0321010300155(350)},{IDNR=0321010300155},{DURCHMESSER=3.0},{KOPFDURCHMESSER=5.1},{LAENGE=15},{GEWINDELAENGE=12},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Senkkopf mit kleinem Kopf Ø5mm, Kreuzschlitz Z, S-Spitze, WIROX},{GR=3x15},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{MADE_IN_GERMANY=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/MIG_2018_SW.JPG},{DESCRIPTION_SHORT=},{INTERNATIONALPI=4003530017605},{MERKMAL_1=Kreuzschlitz Z},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
GR
Schraubengöße
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser (d1)
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser (dk)
[mm]
LAENGE
Länge (Ls)
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0321010300105
0321010300105
Universalschraube, Vollge...
3x10
4003530106545
Z1
3.0
Kreuzschlitz Z
5.1
10
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
7
S-Spitze
0321010300125
0321010300125
Universalschraube, Vollge...
3x12
4003530017582
Z1
3.0
Kreuzschlitz Z
5.1
12
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
10
S-Spitze
0321010300155
0321010300155
Universalschraube, Vollge...
3x15
4003530017605
Z1
3.0
Kreuzschlitz Z
5.1
15
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
12
S-Spitze
0321010300165
0321010300165
Universalschraube, Vollge...
3x16
4003530017612
Z1
3.0
Kreuzschlitz Z
5.1
16
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
14
S-Spitze
0321010300205
0321010300205
Universalschraube, Vollge...
3x20
4003530017636
Z1
3.0
Kreuzschlitz Z
5.1
20
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
17
S-Spitze
0321010300255
0321010300255
Universalschraube, Vollge...
3x25
4003530017643
Z1
3.0
Kreuzschlitz Z
5.1
25
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
21
S-Spitze
0321010300305
0321010300305
Universalschraube, Vollge...
3x30
4003530017650
Z1
3.0
Kreuzschlitz Z
5.1
30
Stahl
Senkkopf
WIROX
Vollgewinde
26
S-Spitze
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表