目錄: SPAX
Created: 277.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SPAX
Universalschraube - Vollgewinde, Rückwandkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX
SPAX
Universal
Rückwandkopf
Powered by
CAD模型選擇
{spax/universal/universal_rueckwandkopf/32667.prj},{NB=0281010500452(350)},{IDNR=0281010500452},{DURCHMESSER=5.0},{KOPFDURCHMESSER=11.6},{LAENGE=45},{GEWINDELAENGE=41},{BEZ=Universalschraube, Vollgewinde, Rückwandkopf, Kreuzschlitz Z, 4CUT, WIROX},{GR=5x45},{MPA=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/UE_LOGO_01.JPG},{SKH=pwfs://file:file:file://de-ess-nas-02/ecat/2019/Projekte/Spax/Quelldaten/export_all_0819/export/SPAX_Katalog_retail_20190722.xml/SKH_013_LOGO_01.JPG},{LOD=350}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
BEZ
ⁿ/ₐ
GR
ⁿ/ₐ
INTERNATIONALPI
Internationale Produkt ID
ⁿ/ₐ
BIT
ⁿ/ₐ
DURCHMESSER
Durchmesser
[mm]
ANTRIEB
Antrieb
ⁿ/ₐ
KOPFDURCHMESSER
Kopfdurchmesser
[mm]
LAENGE
Länge
[mm]
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
KOPFFORM
Kopfform
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Oberfläche
ⁿ/ₐ
GEWINDE
Gewinde
ⁿ/ₐ
GEWINDELAENGE
Gewindelänge
[mm]
SPITZE
Spitze
ⁿ/ₐ
0281010400452
0281010400452
Universalschraube, Vollge...
4x45
4003530107184
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
9.6
45
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
42
4CUT
0281010450202
0281010450202
Universalschraube, Vollge...
4.5x20
4003530092053
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
10.6
20
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
17
4CUT
0281010450252
0281010450252
Universalschraube, Vollge...
4.5x25
4003530092060
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
10.6
25
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
22
4CUT
0281010450302
0281010450302
Universalschraube, Vollge...
4.5x30
4003530092077
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
10.6
30
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
27
4CUT
0281010450352
0281010450352
Universalschraube, Vollge...
4.5x35
4003530097331
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
10.6
35
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
32
4CUT
0281010450402
0281010450402
Universalschraube, Vollge...
4.5x40
4003530092084
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
10.6
40
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
37
4CUT
0281010450452
0281010450452
Universalschraube, Vollge...
4.5x45
4003530092091
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
10.6
45
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
42
4CUT
0281010450502
0281010450502
Universalschraube, Vollge...
4.5x50
4003530092107
Z2
4.5
Kreuzschlitz Z
10.6
50
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
47
4CUT
0281010500202
0281010500202
Universalschraube, Vollge...
5x20
4003530092114
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
20
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
17
4CUT
0281010500252
0281010500252
Universalschraube, Vollge...
5x25
4003530092121
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
25
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
22
4CUT
0281010500302
0281010500302
Universalschraube, Vollge...
5x30
4003530092206
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
30
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
27
4CUT
0281010500352
0281010500352
Universalschraube, Vollge...
5x35
4003530092138
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
35
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
32
4CUT
0281010500402
0281010500402
Universalschraube, Vollge...
5x40
4003530092145
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
40
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
37
4CUT
0281010500452
0281010500452
Universalschraube, Vollge...
5x45
4003530092152
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
45
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
41
4CUT
0281010500502
0281010500502
Universalschraube, Vollge...
5x50
4003530092169
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
50
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
46
4CUT
0281010500602
0281010500602
Universalschraube, Vollge...
5x60
4003530092176
Z2
5.0
Kreuzschlitz Z
11.6
60
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
56
4CUT
0281010350172
0281010350172
Universalschraube, Vollge...
3.5x17
4003530109799
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
8.6
17
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
15
4CUT
0281010350202
0281010350202
Universalschraube, Vollge...
3.5x20
4003530109713
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
8.6
20
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
18
4CUT
0281010350252
0281010350252
Universalschraube, Vollge...
3.5x25
4003530109720
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
8.6
25
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
23
4CUT
0281010350302
0281010350302
Universalschraube, Vollge...
3.5x30
4003530109737
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
8.6
30
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
27
4CUT
0281010350352
0281010350352
Universalschraube, Vollge...
3.5x35
4003530109744
Z2
3.5
Kreuzschlitz Z
8.6
35
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
32
4CUT
0281010400132
0281010400132
Universalschraube, Vollge...
4x13
4003530109751
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
9.6
13
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
11
4CUT
0281010400172
0281010400172
Universalschraube, Vollge...
4x17
4003530107153
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
9.6
17
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
15
4CUT
0281010400202
0281010400202
Universalschraube, Vollge...
4x20
4003530109768
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
9.6
20
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
18
4CUT
0281010400252
0281010400252
Universalschraube, Vollge...
4x25
4003530107160
Z2
4.0
Kreuzschlitz Z
9.6
25
Stahl
Rückwandkopf
WIROX
Vollgewinde
23
4CUT
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表