AS 2 1F UNI - 带快换接头的速度控制阀/弯头型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as_2_1f_uni.prj},{NB=AS2201F-U02-10A},{GUI=AS22*1F-U02-10A},{CONTROL=0},{D=10.0},{T=1/4},{TR=13.157},{H=17},{H2=17.5},{D1=15.9},{D3=13.0},{L1=26.9},{L2=36.0},{L22=36.3},{L3=22.6},{L4=36.6},{A=31.1},{M=15.6},{PORT=10},{MASS1=19},{MASS2=20},{PPATH=as_2_1fs_uni_asmsbl.prj},{CNSMASSEXACT=19},{X1=12.600},{X2=9.450},{X3=16.300},{X4=16.700},{X5=18.200},{X6=13.800},{X7=15.200},{X8=12.220},{Y1=6.100},{Y2=1.500},{Y3=10.400},{Y4=2.600},{Y5=5.400},{Y6=3.460},{Y7=1.490},{Y8=4.840},{Y9=1.330},{NO=10.000},{Y11=14.600},{Y12=10.900},{Y13=10.000},{Y14=0.000},{X10=18.100},{X11=0.000},{X12=1.700},{LL=1.490},{U=0.710},{YU=1.490},{YRH=4.840},{N=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
T
ⁿ/ₐ
H
[mm]
D1
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
AS2201F-U01-23A
AS22*1F-U01-23A
AS2201F-U01-23A
3.2
1/8
13
7.2
12.0
19.1
26.1
19.1
30.6
27.5
13.3
9
AS2201F-U01-04A
AS22*1F-U01-04A
AS2201F-U01-04A
4.0
1/8
13
8.2
12.0
19.1
26.1
19.1
30.6
27.5
13.3
9
AS2201F-U01-06A
AS22*1F-U01-06A
AS2201F-U01-06A
6.0
1/8
13
10.4
12.0
19.1
26.1
19.1
30.6
27.5
13.3
10
AS2201F-U01-08A
AS22*1F-U01-08A
AS2201F-U01-08A
8.0
1/8
13
13.2
12.0
22.4
29.4
19.1
30.6
27.5
14.2
11
AS2201F-U01-10A
AS22*1F-U01-10A
AS2201F-U01-10A
10.0
1/8
13
15.9
12.0
25.3
32.3
19.1
30.6
27.5
15.6
12
AS2201F-U02-23A
AS22*1F-U02-23A
AS2201F-U02-23A
3.2
1/4
17
7.2
13.0
20.9
30.0
22.6
36.6
31.1
13.3
17
AS2201F-U02-04A
AS22*1F-U02-04A
AS2201F-U02-04A
4.0
1/4
17
8.2
13.0
20.9
30.0
22.6
36.6
31.1
13.3
17
AS2201F-U02-06A
AS22*1F-U02-06A
AS2201F-U02-06A
6.0
1/4
17
10.4
13.0
23.4
32.5
22.6
36.6
31.1
13.3
17
AS2201F-U02-08A
AS22*1F-U02-08A
AS2201F-U02-08A
8.0
1/4
17
13.2
13.0
23.9
33.0
22.6
36.6
31.1
14.2
18
AS2201F-U02-10A
AS22*1F-U02-10A
AS2201F-U02-10A
10.0
1/4
17
15.9
13.0
26.9
36.0
22.6
36.6
31.1
15.6
19
AS3201F-U02-06A
AS32*1F-U02-06A
AS3201F-U02-06A
6.0
1/4
19
10.4
16.6
21.8
32.1
24.6
38.1
31.1
13.3
39
AS3201F-U02-08A
AS32*1F-U02-08A
AS3201F-U02-08A
8.0
1/4
19
13.2
16.6
22.7
33.0
24.6
38.1
31.1
14.2
39
AS3201F-U02-10A
AS32*1F-U02-10A
AS3201F-U02-10A
10.0
1/4
19
15.9
16.6
26.7
37.0
23.9
38.1
31.1
15.6
40
AS3201F-U02-12A
AS32*1F-U02-12A
AS3201F-U02-12A
12.0
1/4
19
18.5
16.6
29.7
40.0
22.7
38.1
31.1
17.0
42
AS3201F-U03-06A
AS32*1F-U03-06A
AS3201F-U03-06A
6.0
3/8
19
10.4
16.6
21.8
32.1
28.7
42.3
37.1
13.3
39
AS3201F-U03-08A
AS32*1F-U03-08A
AS3201F-U03-08A
8.0
3/8
19
13.2
16.6
22.7
33.0
28.0
42.3
37.1
14.2
39
AS3201F-U03-10A
AS32*1F-U03-10A
AS3201F-U03-10A
10.0
3/8
19
15.9
16.6
26.7
37.0
28.0
42.3
37.1
15.6
40
AS3201F-U03-12A
AS32*1F-U03-12A
AS3201F-U03-12A
12.0
3/8
19
18.5
16.6
29.7
40.0
26.8
42.3
37.1
17.0
42
AS4201F-U04-10A
AS32*1F-U04-10A
AS4201F-U04-10A
10.0
1/2
24
15.9
18.8
27.4
40.3
36.2
50.8
43.7
15.6
52
AS4201F-U04-12A
AS32*1F-U04-12A
AS4201F-U04-12A
12.0
1/2
24
18.5
18.8
30.8
43.7
35.1
50.8
43.7
17.0
54
AS4201F-U04-16A
AS32*1F-U04-16A
AS4201F-U04-16A
16.0
1/2
24
23.8
18.8
34.8
47.7
32.7
50.8
43.7
20.6
58
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表