TMH - 速度控制阀用保持座
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 树脂阀体
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/resin_body_with_one_touch_fittings/as1002f-as4002f_accessories/holder.prj},{NB=TMH-10},{MODEL=TMH-10},{MODEL1=AS3002F/AS4002F},{D=10},{D1=18.8},{D2=4.3},{H1=9.5},{H2=9.6},{H3=13.5},{H4=14.0},{H5=28.0},{L1=14.2},{L2=14.6},{L3=34.0},{NUMBER=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
MODEL1
适用系列
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
NUMBER
记号
ⁿ/ₐ
TMH-23J
TMH-23J
AS1002F
8.5
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
1/8J
TMH-04J
TMH-04J
AS1002F/AS2002F
9.4
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
4 5/32J
TMH-06J
TMH-06J
AS1002F/AS2002F
11.7
3.3
6.3
6.4
9.3
7.7
15.4
8.5
8.3
21.0
6J
TMH-06
TMH-06
AS2052F
13.1
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
6
TMH-08
TMH-08
AS2052F/AS3002F
15.5
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
8 5/16
TMH-10
TMH-10
AS3002F/AS4002F
18.8
4.3
9.5
9.6
13.5
14.0
28.0
14.2
14.6
34.0
10
TMH-12
TMH-12
AS3002F
21.2
4.3
9.5
9.6
13.5
14.0
28.0
14.2
14.6
34.0
12
TMH-01J
TMH-01J
AS1002F
8.5
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
1/8J
TMH-03J
TMH-03J
AS1002F/AS2002F
9.4
3.3
4.5
4.6
7.5
6.0
12.0
7.2
6.6
18.0
4 5/32J
TMH-07J
TMH-07J
AS1002F/AS2002F
12.1
3.3
6.3
6.4
9.3
7.7
15.4
8.5
8.3
21.0
1/4J
TMH-07
TMH-07
AS2052F/AS3002F
13.5
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
1/4
TMH-09
TMH-09
AS2052F/AS3002F
15.5
4.3
7.1
7.2
11.1
10.0
20.0
11.0
10.6
26.5
8 5/16
TMH-13
TMH-13
AS4002F
22.0
4.3
9.5
9.6
13.5
14.0
28.0
14.2
14.6
34.0
1/2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表