ASG INCH - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢型
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 金属阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_with_one_touch_fittings/asg_inch.prj},{NB=ASG2201-N02-07},{DD=6.35000},{TD=13.716},{TL=10.5},{H1=17.46},{H2=12},{D1=11.7},{AMAX=34.0},{AA=34.030},{L1=23.9},{L11=23.90},{L2=33.0},{L3=23.0},{L333=23.00},{L4MAX=39.6},{L44=39.58},{M=13.5},{CNSMASSEXACT=37},{NUMBER=5},{YH1=9.00},{YH2=1.50},{YH3=5.80},{YH4=0.40},{YH5=2.5},{YH6=4.58},{YH7=0.4},{YH8=4.9},{YH9=0.000},{YH10=0.0},{YH11=0.0},{YH12=0.0},{YW1=18.5},{YW2=17.0},{YW3=13.8},{YW4=7.0},{YW5=1.0},{YW6=4.0},{YW7=3.0},{YW8=10.0},{YW9=0},{YW10=0.0},{YW11=0},{YW12=0},{ZH1=2.00},{ZH2=1.8},{ZH3=0.80},{ZH4=0.90},{ZH5=4.6},{ZH6=4.1},{ZW1=10.8},{ZW2=9.15},{ZW4=11.2},{ZW5=11.7},{ZW6=8.9},{ZW7=6.8},{AAA=6.0},{X1=8.3},{X2=2.760},{X3=0.5},{XH3=2},{TIFF=2},{CONTROL=0},{OPTION=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
H1
ⁿ/ₐ
H2
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
AMAX
ⁿ/ₐ
L1
ⁿ/ₐ
L2
ⁿ/ₐ
L3
ⁿ/ₐ
L4MAX
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
质量
ⁿ/ₐ
ASG1201-U10/32-03
ASG12*1-U10/32-03
ASG1201-U10/32-03
5/32
10/32UNF
9.00
7
9.0
26.0
16.3
21.6
15.1
28.9
12.6
9
ASG1201-U10/32-07
ASG12*1-U10/32-07
ASG1201-U10/32-07
1/4
10/32UNF
9.00
7
11.7
26.0
21.0
26.2
15.1
28.9
13.5
12
ASG2201-N01-07
ASG22*1-N01-07*
ASG2201-N01-07
1/4
N1/8
12.70
9
11.7
30.9
21.7
28.8
18.3
34.0
13.5
21
ASG2201-N01-09
ASG22*1-N01-09*
ASG2201-N01-09
5/16
N1/8
12.70
9
13.7
30.9
24.7
31.8
18.3
34.0
16.1
22
ASG2201-N02-07
ASG22*1-N02-07*
ASG2201-N02-07
1/4
N1/4
17.46
12
11.7
34.0
23.9
33.0
23.0
39.6
13.5
37
ASG2201-N02-09
ASG22*1-N02-09*
ASG2201-N02-09
5/16
N1/4
17.46
12
13.7
34.0
27.6
36.9
23.0
39.6
16.1
39
ASG2201-N02-11
ASG22*1-N02-11*
ASG2201-N02-11
3/8
N1/4
17.46
12
16.7
34.0
29.5
38.6
23.0
39.6
16.6
44
ASG3201-N03-09
ASG32*1-N03-09*
ASG3201-N03-09
5/16
N3/8
22.23
14
13.7
40.3
29.2
41.1
26.9
45.5
16.1
67
ASG3201-N03-11
ASG32*1-N03-11*
ASG3201-N03-11
3/8
N3/8
22.23
14
16.7
40.3
30.8
42.6
26.9
45.5
16.6
71
ASG4201-N04-11
ASG42*1-N04-11*
ASG4201-N04-11
3/8
N1/2
27.00
17
16.7
45.8
33.1
49.2
33.3
54.8
16.6
113
ASG4201-N04-13
ASG42*1-N04-13*
ASG4201-N04-13
1/2
N1/2
27.00
17
19.6
45.8
35.3
49.4
33.3
54.8
18.5
116
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表