AS 00 - 标准型 直通型 (1 1/4,1 1/2 基准)
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
金属阀体 大流量
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/metal_body_large_flow/as_00.prj},{NB=AS800-12},{GUI=*AS800-*12},{IDNR=},{MODEL1=AS800},{MODEL2=12},{THREAD=},{OPTION=},{T=11/4},{ND=41.910},{L1=120.0},{L2=74},{L3MAX=204},{L3MIN=192},{L4=80},{D=66},{AA=56},{AB=101.4},{AC=19},{AD=48.0},{AE=60.3},{AFK=11.55},{RA=14},{RP=2.0},{AG=6},{AH=60},{AI=8.0},{AJ=23},{AK=17},{AL=26.4},{AM=46},{AN=36},{AO=48},{AP=88}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
T
连接口径
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3MAX
[mm]
L3MIN
[mm]
L4
[mm]
AS800-12
*AS800-*12
AS800-12
11/4
120.0
74
204
192
80
AS900-14
*AS900-*14
AS900-14
11/2
150.0
93
262
250
94
AS900-20
*AS900-*20
AS900-20
2
150.0
93
262
250
94
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表