KQB2L-G-F - 弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQB2-F 符合FDA/金属快换接头
KQB2-G-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:G
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_g_f/kqb2l_g_f.prj},{NB=KQB2L08-G03-F},{OD=ø8},{ODX=8.0},{G=3/8},{MODEL=KQB2L08-G03-F},{H=22},{D1=13.7},{D2=21.8},{L1=19.1},{L2=27.2},{A=26.5},{M=16.1},{EA=21.6},{CNSMASSEXACT=55.6},{ND=16.662},{LH1=2.0},{LH2=3.20},{LH3=1.7},{LH4=5.00},{LH5=5.0},{LV1=17.8},{LV2=5.75},{LV3=10.45},{LV4=0.35},{LV5=1.30},{DV1=13.4},{DV2=11.0},{DV3=13.4},{DV4=10.8},{DV5=8.6},{DV6=0.0},{DH1=8.1},{DH2=12.0},{DH3=0.0},{R=4.30},{RY=0.0},{LV6=11.4},{LH6=11.5},{LH7=4.30},{R2=1.5},{LV8=4.0},{LV10=2.05}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
G
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2L04-G01-F
ø4
1/8
KQB2L04-G01-F
14
9.1
13.8
14.4
18.9
17.9
12.6
4.2
15.6
KQB2L04-G02-F
ø4
1/4
KQB2L04-G02-F
19
9.1
17.8
14.4
22.3
20.3
12.6
4.2
33.0
KQB2L06-G01-F
ø6
1/8
KQB2L06-G01-F
14
11.4
13.8
15.9
20.0
20.2
13.6
11.4
17.2
KQB2L06-G02-F
ø6
1/4
KQB2L06-G02-F
19
11.4
17.8
15.9
23.4
22.6
13.6
11.4
34.6
KQB2L06-G03-F
ø6
3/8
KQB2L06-G03-F
22
11.4
21.8
15.9
25.9
24.1
13.6
11.4
54.5
KQB2L08-G01-F
ø8
1/8
KQB2L08-G01-F
14
13.7
13.8
18.6
21.3
22.6
16.1
21.6
20.2
KQB2L08-G02-F
ø8
1/4
KQB2L08-G02-F
19
13.7
17.8
19.1
24.7
25.0
16.1
21.6
36.0
KQB2L08-G03-F
ø8
3/8
KQB2L08-G03-F
22
13.7
21.8
19.1
27.2
26.5
16.1
21.6
55.6
KQB2L10-G01-F
ø10
1/8
KQB2L10-G01-F
14
16.6
13.8
20.0
22.7
25.5
17.0
21.6
25.7
KQB2L10-G02-F
ø10
1/4
KQB2L10-G02-F
19
16.6
17.8
21.0
26.1
27.9
17.0
35.2
38.2
KQB2L10-G03-F
ø10
3/8
KQB2L10-G03-F
22
16.6
21.8
21.0
28.6
29.4
17.0
35.2
56.2
KQB2L10-G04-F
ø10
1/2
KQB2L10-G04-F
27
16.6
26.5
21.0
32.6
31.9
17.0
35.2
97.9
KQB2L12-G02-F
ø12
1/4
KQB2L12-G02-F
19
18.7
17.8
22.6
27.2
30.0
18.6
50.2
41.9
KQB2L12-G03-F
ø12
3/8
KQB2L12-G03-F
22
18.7
21.8
23.6
29.6
31.4
18.6
50.2
54.3
KQB2L12-G04-F
ø12
1/2
KQB2L12-G04-F
27
18.7
26.5
23.6
33.6
33.9
18.6
50.2
94.6
KQB2L16-G03-F
ø16
3/8
KQB2L16-G03-F
22
24.6
21.8
26.3
32.4
36.5
20.8
71.0
64.7
KQB2L16-G04-F
ø16
1/2
KQB2L16-G04-F
27
24.6
26.5
27.3
36.4
39.0
20.8
100.0
95.7
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KQG2P (英寸) - 螺塞
SMC Corporation
01.07.2024
KQB2T-G-F - 双管T型接头
SMC Corporation
24.05.2022
KQG2R - 插管减径接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQGL - 弯头
SMC Corporation
01.07.2024
KQG2W - 加长弯头
SMC Corporation
01.07.2024
KQGT - T型接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQG2T - 异径T型接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQGL - 弯管
SMC Corporation
01.07.2024
KQG2H - 异径直通接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQB2W-G-F - 加长弯头
SMC Corporation
24.05.2022
KQGU - Y型接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQGS - 带内六角孔直通接头
SMC Corporation
01.07.2024
KQG2U - 异径Y型接管
SMC Corporation
01.07.2024
KQGT - 双管T型接头
SMC Corporation
01.07.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表