KQB2L-F (英寸) - 弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQB2-F 符合FDA/金属快换接头
KQB2-F 适用管子:英制尺寸 连接螺纹:UNF,NPT
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kqb2_f/kqb2_f_inch/kqb2l_f_me_inch.prj},{NB=KQB2L07-N03-F},{OD=ø1/4},{ODX=6.350},{T=3/8},{MODEL=KQB2L07-N03-F},{H=17.46},{D1=11.7},{D2=0},{L1=15.9},{L2=22.2},{A=24.6},{M=13.5},{EA=11.4},{CNSMASSEXACT=33.7},{LH1=2.0},{LH2=2.00},{LH3=1.6},{LH4=4.7},{LH5=4.0},{LH7=3.50},{LV1=17.40},{LV2=7.45},{LV3=5.2},{LV4=0.25},{LV5=1.20},{LV8=3.5},{DV1=10.8},{DV2=6.80},{DV3=11.20},{DV4=8.90},{DV5=7.0},{DH1=6.6},{DH2=10.0},{DH3=0.0},{R=3.50},{RX=0.0},{RY=0.00},{R2=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
OD
适合管子外径 (英寸)
ⁿ/ₐ
T
连接螺纹 UNF,NPT
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQB2L01-32-F
ø1/8"
10-32UNF
KQB2L01-32-F
8.00
8.3
8
13.1
15.9
16.1
12.0
2.6
6.7
KQB2L01-N01-F
ø1/8"
1/8
KQB2L01-N01-F
11.11
8.3
0
13.6
14.9
17.1
12.0
3.0
8.8
KQB2L01-N02-F
ø1/8"
1/4
KQB2L01-N02-F
14.29
8.3
0
13.6
18.7
19.7
12.0
3.0
17.7
KQB2L03-32-F
ø5/32"
10-32UNF
KQB2L03-32-F
8.00
9.1
8
13.7
16.3
16.9
12.6
3.5
7.2
KQB2L03-N01-F
ø5/32"
1/8
KQB2L03-N01-F
11.11
9.1
0
14.4
15.3
17.9
12.6
4.2
9.7
KQB2L03-N02-F
ø5/32"
1/4
KQB2L03-N02-F
14.29
9.1
0
14.4
19.1
20.5
12.6
4.2
18.5
KQB2L07-32-F
ø1/4"
10-32UNF
KQB2L07-32-F
8.00
11.7
8
14.7
17.6
19.4
13.5
3.5
9.3
KQB2L07-N01-F
ø1/4"
1/8
KQB2L07-N01-F
11.11
11.7
0
15.9
16.6
20.5
13.5
11.4
11.4
KQB2L07-N02-F
ø1/4"
1/4
KQB2L07-N02-F
14.29
11.7
0
15.9
20.4
23.1
13.5
11.4
20.3
KQB2L07-N03-F
ø1/4"
3/8
KQB2L07-N03-F
17.46
11.7
0
15.9
22.2
24.6
13.5
11.4
33.7
KQB2L09-N01-F
ø5/16"
1/8
KQB2L09-N01-F
12.70
13.7
0
18.6
18.3
23.2
16.1
21.6
15.8
KQB2L09-N02-F
ø5/16"
1/4
KQB2L09-N02-F
14.29
13.7
0
19.1
21.5
25.2
16.1
21.6
21.9
KQB2L09-N03-F
ø5/16"
3/8
KQB2L09-N03-F
17.46
13.7
0
19.1
23.3
26.7
16.1
21.6
35.0
KQB2L11-N01-F
ø3/8"
1/8
KQB2L11-N01-F
12.70
16.0
0
20.0
19.4
25.5
16.6
21.6
20.5
KQB2L11-N02-F
ø3/8"
1/4
KQB2L11-N02-F
14.29
16.0
0
21.0
22.6
27.5
16.6
35.2
23.9
KQB2L11-N03-F
ø3/8"
3/8
KQB2L11-N03-F
17.46
16.0
0
21.0
24.4
29.0
16.6
35.2
35.8
KQB2L11-N04-F
ø3/8"
1/2
KQB2L11-N04-F
22.23
16.0
0
21.0
28.2
31.1
16.6
35.2
63.1
KQB2L13-N02-F
ø1/2"
1/4
KQB2L13-N02-F
14.29
19.6
0
22.7
24.4
31.1
18.5
50.2
30.1
KQB2L13-N03-F
ø1/2"
3/8
KQB2L13-N03-F
17.46
19.6
0
23.7
26.1
32.5
18.5
50.2
37.9
KQB2L13-N04-F
ø1/2"
1/2
KQB2L13-N04-F
22.23
19.6
0
23.7
29.9
34.6
18.5
50.2
63.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表