KQ2V-G - 万向弯头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2v_gs.prj},{NB=KQ2V08-02G},{GUI=KQ2V08-02G},{TYPE=},{OD=8},{T=1/4},{SEAL=},{H=12},{D1=13.2},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{D2=17.6},{L1=23.5},{L2=18.5},{L3=31.0},{A=26.3},{M=14.2},{EA1=16.0},{EA2=11.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=29.1},{B1=14.400},{B2=4.900},{HL=5.100},{DX=11.200},{DX1=13.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2V04-01G1
KQ2V04-01G*1
4
1/8
KQ2V04-01G1
8
8.2
7.7
10
13.4
19.3
13.7
25.6
22.5
13.3
2.9
2.9
3.0
13.2
KQ2V06-01G1
KQ2V06-01G*1
6
1/8
KQ2V06-01G1
8
10.4
9.7
12
13.4
20.5
13.7
25.6
22.5
13.3
7.5
5.9
4.5
13.5
KQ2V06-02G1
KQ2V06-02G*1
6
1/4
KQ2V06-02G1
10
10.4
9.7
12
15.3
19.9
17.9
30.5
25.8
13.3
7.5
5.9
4.5
24.9
KQ2V08-01G
KQ2V08-01G
8
1/8
KQ2V08-01G
12
13.2
13.0
0
17.6
23.5
15.1
27.6
24.5
14.2
16.0
11.2
6.0
22.6
KQ2V08-02G
KQ2V08-02G
8
1/4
KQ2V08-02G
12
13.2
13.0
0
17.6
23.5
18.5
31.0
26.3
14.2
16.0
11.2
6.0
29.1
KQ2V08-03G
KQ2V08-03G
8
3/8
KQ2V08-03G
14
13.2
13.0
0
20.6
23.1
19.5
35.3
30.2
14.2
16.0
11.2
6.0
44.4
KQ2V10-02G
KQ2V10-02G
10
1/4
KQ2V10-02G
14
15.9
15.6
0
20.6
25.9
19.9
34.9
30.2
15.6
27.0
20.3
7.5
38.1
KQ2V10-03G
KQ2V10-03G
10
3/8
KQ2V10-03G
14
15.9
15.6
0
20.6
25.9
20.3
35.3
30.2
15.6
27.0
20.3
7.5
45.7
KQ2V12-03G
KQ2V12-03G
12
3/8
KQ2V12-03G
17
18.5
18.2
0
25.2
28.5
21.4
37.6
32.5
17.0
39.0
30.8
9.0
59.6
KQ2V12-04G
KQ2V12-04G
12
1/2
KQ2V12-04G
17
18.5
18.2
0
25.2
28.5
24.6
40.8
34.4
17.0
39.0
30.8
9.0
78.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表