KQ2T-G - 双管T型接头(密封剂)
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KQ2-G 快换接头 (不锈钢系列)
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kq2_g/kq2t_gs.prj},{NB=KQ2T08-03G},{GUI=KQ2T08-03G},{TYPE=},{OD=8},{T=3/8},{RA=16.662},{SEAL=},{TUBE=08},{PORT=03},{H=17},{D1=13.2},{X=13.0},{Y=0},{RXY=0.00},{D2=12},{D3=10.000},{L1=17.2},{L2=25.5},{L3=5.8},{L4=4.800},{L5=12.000},{A=27.0},{M=14.2},{EA1=26.3},{EA2=18.2},{MBS=6.0},{CNSMASSEXACT=26.5}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
GUI
ⁿ/ₐ
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
X
释放套尺寸
[mm]
Y
释放套尺寸
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
MBS
最小孔径
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KQ2T04-01G1
KQ2T04-01G*1
4
1/8
KQ2T04-01G1
10
8.2
7.7
10
10
14.8
16.2
17.2
13.3
6.0
4.1
3.0
5.5
KQ2T04-02G1
KQ2T04-02G*1
4
1/4
KQ2T04-02G1
14
8.2
7.7
10
10
14.8
21.7
21.1
13.3
6.0
4.1
3.0
15.0
KQ2T06-01G1
KQ2T06-01G*1
6
1/8
KQ2T06-01G1
10
10.4
9.7
12
10
15.5
17.3
19.4
13.3
13.9
11.0
4.5
6.1
KQ2T06-02G1
KQ2T06-02G*1
6
1/4
KQ2T06-02G1
14
10.4
9.7
12
10
15.5
22.8
23.3
13.3
13.9
11.0
4.5
15.6
KQ2T06-03G1
KQ2T06-03G*1
6
3/8
KQ2T06-03G1
17
10.4
9.7
12
10
15.5
24.1
24.2
13.3
13.9
11.0
4.5
27.4
KQ2T08-01G
KQ2T08-01G
8
1/8
KQ2T08-01G
10
13.2
13.0
0
10
16.4
18.7
22.2
14.2
14.0
14.0
4.5
7.9
KQ2T08-01GQ
KQ2T08-01GQ
8
1/8
KQ2T08-01GQ
12
13.2
13.0
0
12
17.2
23.5
27.0
14.2
26.3
18.2
6.0
11.0
KQ2T08-02G
KQ2T08-02G
8
1/4
KQ2T08-02G
14
13.2
13.0
0
12
17.2
25.4
27.3
14.2
26.3
18.2
6.0
19.4
KQ2T08-03G
KQ2T08-03G
8
3/8
KQ2T08-03G
17
13.2
13.0
0
12
17.2
25.5
27.0
14.2
26.3
18.2
6.0
26.5
KQ2T10-01G
KQ2T10-01G
10
1/8
KQ2T10-01G
12
15.9
15.6
0
12
18.6
23.5
28.4
15.6
21.6
14.9
6.0
13.9
KQ2T10-02G
KQ2T10-02G
10
1/4
KQ2T10-02G
17
15.9
15.6
0
17
19.3
28.6
31.9
15.6
35.2
25.0
7.5
24.3
KQ2T10-03G
KQ2T10-03G
10
3/8
KQ2T10-03G
17
15.9
15.6
0
17
19.3
29.5
32.4
15.6
35.2
25.0
7.5
24.8
KQ2T10-04G
KQ2T10-04G
10
1/2
KQ2T10-04G
22
15.9
15.6
0
17
19.3
33.5
35.1
15.6
35.2
25.0
7.5
47.3
KQ2T12-02G
KQ2T12-02G
12
1/4
KQ2T12-02G
17
18.5
18.2
0
17
21.5
29.9
34.5
17.0
57.2
45.2
9.0
27.3
KQ2T12-03G
KQ2T12-03G
12
3/8
KQ2T12-03G
17
18.5
18.2
0
17
21.5
30.8
35.0
17.0
57.2
45.2
9.0
28.0
KQ2T12-04G
KQ2T12-04G
12
1/2
KQ2T12-04G
22
18.5
18.2
0
17
21.5
34.8
37.7
17.0
57.2
45.2
9.0
50.4
KQ2T16-03G
KQ2T16-03G
16
3/8
KQ2T16-03G
22
23.8
23.6
0
21
27.1
35.4
42.2
20.6
71.0
58.9
11.0
47.7
KQ2T16-04G
KQ2T16-04G
16
1/2
KQ2T16-04G
22
23.8
23.6
0
21
27.1
34.1
39.6
20.6
100.0
58.9
13.0
51.4
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表