KFG2V (英寸) - 可回转弯头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2 英制尺寸 不锈钢嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_inch/kfg2v_inch.prj},{NB=KFG2V0906-N01},{OD=dia 5/16},{ODX=8.00},{ID=dia 0.236},{IDX=6.00},{NPT=1/8},{MODEL1=KFG2V0906-N01},{SEAL=},{H1=12},{H2=14},{H3=12},{L1=18.4},{L2=19.6},{M=6.6},{D=5.3},{A=24.1},{EA=14.0},{CNSMASSEXACT=23},{ND=9.728},{DV1=6.7},{DV2=12.6},{DH1=8.4},{DH2=12.0},{DH3=8.1},{DH4=10.4},{LH1=1.8},{LH2=8.6},{LH3=1.5},{LH4=4.2},{LV1=5.5},{LV2=8.7},{LV3=16.4},{LV4=7.4},{LV5=1.3},{LV6=0.2},{LV7=3.6},{LV8=1.4},{R1=1.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
OD
适合管子外径(英寸)
ⁿ/ₐ
ID
适合管子内径(英寸)
ⁿ/ₐ
NPT
连接螺纹
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
H3
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFG2V0122-N01
φ 1/2
φ 0.086
1/8
KFG2V0122-N01
7
8
12
14.5
16.1
5.0
1.5
17.3
1.0
11
KFG2V0122-N02
φ 1/2
φ 0.086
1/4
KFG2V0122-N02
7
8
14
14.5
19.8
5.0
1.5
19.8
1.0
19
KFG2V0325-N01
φ 5/32
φ 0.098
1/8
KFG2V0325-N01
7
8
12
14.5
16.1
5.0
1.8
17.3
1.4
11
KFG2V0325-N02
φ 5/32
φ 0.098
1/4
KFG2V0325-N02
7
8
14
14.5
19.8
5.0
1.8
19.8
1.4
19
KFG2V0704-N01
φ 1/4
φ 5/32
1/8
KFG2V0704-N01
10
12
12
16.2
18.3
6.0
3.3
21.7
5.0
16
KFG2V0704-N02
φ 1/4
φ 5/32
1/4
KFG2V0704-N02
10
12
14
16.2
22.0
6.0
3.3
24.2
5.0
25
KFG2V0906-N01
φ 5/16
φ 0.236
1/8
KFG2V0906-N01
12
14
12
18.4
19.6
6.6
5.3
24.1
14.0
23
KFG2V0906-N02
φ 5/16
φ 0.236
1/4
KFG2V0906-N02
12
14
14
18.4
23.3
6.6
5.3
26.6
14.0
31
KFG2V0906-N03
φ 5/16
φ 0.236
3/8
KFG2V0906-N03
12
14
19
18.4
25.1
6.6
5.3
28.1
14.0
45
KFG2V1163-N02
φ 3/8
φ 1/4
1/4
KFG2V1163-N02
15
17
14
21.4
24.7
7.6
5.6
29.7
16.0
38
KFG2V1163-N03
φ 3/8
φ 1/4
3/8
KFG2V1163-N03
15
17
19
21.4
26.8
7.6
5.6
31.4
16.0
51
KFG2V1163-N04
φ 3/8
φ 1/4
1/2
KFG2V1163-N04
15
17
22
21.4
30.6
7.6
5.6
33.5
16.0
75
KFG2V1395-N02
φ 1/2
φ 3/8
1/4
KFG2V1395-N02
17
19
14
23.0
25.8
8.5
8.5
31.8
43.0
46
KFG2V1395-N03
φ 1/2
φ 3/8
3/8
KFG2V1395-N03
17
19
19
23.0
27.8
8.5
8.5
33.5
43.0
59
KFG2V1395-N04
φ 1/2
φ 3/8
1/2
KFG2V1395-N04
17
19
22
23.0
31.6
8.5
8.5
35.6
43.0
83
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表