KFG2T-F - 双管T型接头
SMC Corporation
管接头
特殊环境用管接头
KFG2-F 符合FDA/不锈钢嵌入式管接头
KFG2-F 适用管子:公制尺寸 连接螺纹:R,Rc
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_special_environments/kfg2_f/kfg2_f/kfg2t_f_mbt.prj},{NB=KFG2T1075-03-F},{OD=10},{ODX=10},{ID=7.5},{IDX=7.5},{T=3/8},{MODEL=KFG2T1075-03-F},{H1=15},{H2=17},{L1=20.9},{L2=21.3},{M=7.6},{D=6.8},{A=25.6},{EA=30.0},{CNSMASSEXACT=59},{ND=16.662},{DV1=8.4},{DV2=15.6},{DV3=14.0},{DH1=13.0},{DH2=0.0},{LH1=2.2},{LH2=9.7},{LH3=2.0},{LH4=6.5},{LV1=4.0},{LV2=7.50},{LV3=0.0},{LV4=16.2},{DEG=30},{R=9.40},{AAAA=5.1},{LV22=4.660}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
ID
适合管子内径
[mm]
T
连接螺纹 R,M
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
A
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFG2T0425-01-F
ø4
ø2.5
1/8
KFG2T0425-01-F
10
8
13.5
12.5
5.0
1.8
13.8
3.0
13
KFG2T0425-02-F
ø4
ø2.5
1/4
KFG2T0425-02-F
10
8
13.5
15.9
5.0
1.8
15.6
3.0
17
KFG2T0403-01-F
ø4
ø3
1/8
KFG2T0403-01-F
10
8
13.5
12.5
5.0
2.3
13.8
5.0
12
KFG2T0403-02-F
ø4
ø3
1/4
KFG2T0403-02-F
10
8
13.5
15.9
5.0
2.3
15.6
5.0
17
KFG2T0604-01-F
ø6
ø4
1/8
KFG2T0604-01-F
10
10
15.0
13.6
5.8
3.3
16.0
10.0
17
KFG2T0604-02-F
ø6
ø4
1/4
KFG2T0604-02-F
10
10
15.0
17.0
5.8
3.3
17.8
10.0
21
KFG2T0806-01-F
ø8
ø6
1/8
KFG2T0806-01-F
12
14
17.4
15.8
6.6
5.3
20.4
16.0
30
KFG2T0806-02-F
ø8
ø6
1/4
KFG2T0806-02-F
12
14
17.4
19.2
6.6
5.3
22.2
25.0
34
KFG2T0806-03-F
ø8
ø6
3/8
KFG2T0806-03-F
12
14
17.4
19.6
6.6
5.3
22.2
25.0
38
KFG2T1075-02-F
ø10
ø7.5
1/4
KFG2T1075-02-F
15
17
20.9
20.9
7.6
6.8
25.6
30.0
55
KFG2T1075-03-F
ø10
ø7.5
3/8
KFG2T1075-03-F
15
17
20.9
21.3
7.6
6.8
25.6
30.0
59
KFG2T1075-04-F
ø10
ø7.5
1/2
KFG2T1075-04-F
15
17
20.9
24.5
7.6
6.8
27.5
41.0
68
KFG2T1008-02-F
ø10
ø8
1/4
KFG2T1008-02-F
15
17
20.9
20.9
7.6
7.3
25.6
35.0
54
KFG2T1008-03-F
ø10
ø8
3/8
KFG2T1008-03-F
15
17
20.9
21.3
7.6
7.3
25.6
35.0
58
KFG2T1008-04-F
ø10
ø8
1/2
KFG2T1008-04-F
15
17
20.9
24.5
7.6
7.3
27.5
47.0
67
KFG2T1209-02-F
ø12
ø9
1/4
KFG2T1209-02-F
16
17
23.5
20.9
8.5
8.0
25.6
32.0
59
KFG2T1209-03-F
ø12
ø9
3/8
KFG2T1209-03-F
16
17
23.5
21.3
8.5
8.0
25.6
48.0
63
KFG2T1209-04-F
ø12
ø9
1/2
KFG2T1209-04-F
16
17
23.5
24.5
8.5
8.0
27.5
48.0
72
KFG2T1210-02-F
ø12
ø10
1/4
KFG2T1210-02-F
16
17
23.5
20.9
8.5
9.0
25.6
41.0
57
KFG2T1210-03-F
ø12
ø10
3/8
KFG2T1210-03-F
16
17
23.5
21.3
8.5
9.0
25.6
61.0
60
KFG2T1210-04-F
ø12
ø10
1/2
KFG2T1210-04-F
16
17
23.5
24.5
8.5
9.0
27.5
61.0
69
KFG2T1613-03-F
ø16
ø13
3/8
KFG2T1613-03-F
21
22
26.2
24.0
9.3
12.0
31.0
108.0
98
KFG2T1613-04-F
ø16
ø13
1/2
KFG2T1613-04-F
21
22
26.2
27.2
9.3
12.0
32.9
108.0
106
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表