【收敛品】: KJU - Y型接头 :本产品已停止生产
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KJ 微型快换接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kj/kju_b.prj},{NB=KJU04-M5},{OD=4.0},{T=M5x0.8},{MODEL=KJU04-M5},{H=10},{RA=5.0},{RP=0.8},{ND=0.000},{D1=9.3},{D2=10},{L=31.3},{P=9.3},{A=28.2},{M=12.7},{EA1=2.2},{EA2=2.2},{CNSMASSEXACT=6.4},{LV1=1.5},{LV2=0.6},{LV3=8.9},{LV4=0.5},{LV5=5.1},{LV6=2.1},{LV7=1.9},{LV8=5.5},{LV9=2.8},{LV10=1.0},{LV11=0.3},{DV1=9.1},{DV2=4.4},{DV3=7.4},{DV4=0.0},{DV5=6.9},{DV6=7.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
T
连接螺纹
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H
六角对边
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
P
[mm]
A
[mm]
M
[mm]
EA1
有效截面积 尼龙
[mm^2]
EA2
有效截面积 聚氨酯
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KJU23-M5
3.2
M5x0.8
KJU23-M5
10
8.4
10
30.6
8.4
27.5
12.7
2.2
2.2
5.9
KJU23-01S
3.2
R1/8
KJU23-01S
10
8.4
10
33.2
8.4
30.1
12.7
3.2
2.7
8.3
KJU04-M5
4.0
M5x0.8
KJU04-M5
10
9.3
10
31.3
9.3
28.2
12.7
2.2
2.2
6.4
KJU04-01S
4.0
R1/8
KJU04-01S
10
9.3
10
33.9
9.3
30.8
12.7
4.5
4.5
8.8
KJU06-M5
6.0
M5x0.8
KJU06-M5
10
11.6
10
33.4
11.6
30.3
13.5
2.2
2.2
7.4
KJU06-01S
6.0
R1/8
KJU06-01S
10
11.6
10
36.0
11.6
32.9
13.5
11.0
11.0
9.9
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表