KFH - 直通接管
SMC Corporation
管接头
通用管接头
KF 嵌入式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/fittings_and_tubing/fittings_for_general_purposes/kf/kfh_su.prj},{NB=KFH08N-00},{OD=8},{ID=6.0},{MODEL=KFH08N-00},{H1=12},{H2=14},{L1=41.3},{L2=28.0},{M=16.2},{D=5.0},{EA=17.0},{CNSMASSEXACT=22},{LH1=7.8},{LH2=3.75},{LH3=4.90},{RA=12},{DV1=9}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
OD
适合管子外径
[mm]
ID
适合管子内径
[mm]
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
H1
六角对边
[mm]
H2
六角对边
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
D
[mm]
EA
有效截面积
[mm^2]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
KFH04-00
4
2.5
KFH04-00
8
10
40.9
27.6
15.5
1.5
1.6
13
KFH04B-00
4
2.5
KFH04B-00
8
10
34.7
28.8
12.4
1.5
1.6
14
KFH06-00
6
4.0
KFH06-00
10
12
40.3
27.0
15.2
3.0
6.0
17
KFH06B-00
6
4.0
KFH06B-00
10
12
34.3
28.4
12.2
3.0
6.0
19
KFH08U-00
8
5.0
KFH08U-00
12
14
41.3
28.0
16.2
4.0
11.0
23
KFH08N-00
8
6.0
KFH08N-00
12
14
41.3
28.0
16.2
5.0
17.0
22
KFH08B-00
8
6.0
KFH08B-00
12
14
35.5
29.6
13.0
5.0
17.0
24
KFH10U-00
10
6.5
KFH10U-00
17
17
44.6
30.0
18.8
5.5
21.0
36
KFH10N-00
10
7.5
KFH10N-00
17
17
44.6
30.0
18.8
6.5
30.0
36
KFH10B-00
10
7.5
KFH10B-00
17
17
37.0
31.0
15.0
6.5
30.0
39
KFH12U-00
12
8.0
KFH12U-00
17
19
45.5
32.0
19.3
7.0
35.0
42
KFH12N-00
12
9.0
KFH12N-00
17
19
45.5
32.0
19.3
8.0
45.0
41
KFH12B-00
12
9.0
KFH12B-00
17
19
38.1
32.2
15.5
8.0
45.0
44
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表