IDF100F-150F W - 使用冷媒 R407C (HFC) 水冷型
SMC Corporation
压缩空气清净化元件
空气干燥器
IDF_E/F系列 - 大型系列
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/air_preparation_equipment/air_dryer/idf_e_f/idf_f_w.prj},{NB=IDF100F-30-W4},{NENN=IDF100F-W},{SIZE=100},{VOLTAGE=(30) Three-phase 200 VAC (50 Hz) 200/220 VAC (60 Hz)},{OPTIONC=},{OPTIONK=},{OPTIONP=},{OPTIONR=},{OPTIONV=},{DIRECTION=4},{A=670},{B=1120},{C=1130},{D=1276},{E=267},{F=460},{G=1375},{K=0},{L=375},{M=712},{O=107},{P=735},{Q=752},{X1=3.200},{X2=44.800},{X3=16.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
SIZE
尺寸
ⁿ/ₐ
VOLTAGE
电压
ⁿ/ₐ
IDF100F-30-W4
100
(30) 三相 AC200V (50 Hz) AC...
IDF125F-30-W4
125
(30) 三相 AC200V (50 Hz) AC...
IDF150F-30-W4
150
(30) 三相 AC200V (50 Hz) AC...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表