CS2 PIN - 肘节用销/耳环用销
SMC Corporation
执行元件
标准型气缸
CS2 气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/standard_air_cylinder/cs2/accessories/cs2_pin.prj},{NB=IY-16_CS2},{MODEL=IY-16},{BORE=160},{OMSC1=},{OMSC2=},{D=32 -0.080/-0.142},{DX=32},{L=94.5},{L1=84.5},{M=5},{D1=4},{PIN=Dia 4 x 40},{LXC26=113}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
适用缸径
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
M
[mm]
D1
[mm]
PIN
ⁿ/ₐ
IY-12_CS2
IY-12
125
25 -0.065/-0.117
79.5
69.5
5
4
ø4 x 40
IY-14_CS2
IY-14
140
28 -0.065/-0.117
86.5
76.5
5
4
ø4 x 40
IY-16_CS2
IY-16
160
32 -0.080/-0.142
94.5
84.5
5
4
ø4 x 40
IY-18_CS2
IY-18
180,200
40 -0.080/-0.142
115.0
105.0
5
4
ø4 x 55
IY-25_CS2
IY-25
250
50 -0.080/-0.142
144.0
132.0
6
5
ø5 x 65
IY-30_CS2
IY-30
320
63 -0.100/-0.174
178.0
166.0
6
5
ø5 x 80
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表