CG5S IY - 肘接头用销轴
SMC Corporation
执行元件
不锈钢气缸
CG5S 不锈钢气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/stainless_steel_cylinder/cg5s/accessories/cg5s_knuckle_pin.prj},{NB=IY-G04SUS},{MODEL=IY-G04SUS},{BORE=40},{DD9=10 -0.040/-0.076},{DD=10},{D=9.6},{L=41.6},{LL=36.2},{M=1.55},{T=1.15},{RT=Type C 10 for axis},{FONT=4.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MODEL
部件型号
ⁿ/ₐ
BORE
适合缸径
ⁿ/ₐ
DD9
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
LL
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
RT
使用的弹性挡圈
ⁿ/ₐ
FONT
[mm]
IY-G02SUS
IY-G02SUS
20
8 -0.040/-0.076
7.6
21.0
16.2
1.50
0.90
轴用C形8
3.500
IY-G03SUS
IY-G03SUS
25,32
10 -0.040/-0.076
9.6
25.6
20.2
1.55
1.15
轴用C形10
3.500
IY-G04SUS
IY-G04SUS
40
10 -0.040/-0.076
9.6
41.6
36.2
1.55
1.15
轴用C形10
4.000
IY-G05SUS
IY-G05SUS
50,63
14 -0.050/-0.093
13.4
50.6
44.2
2.05
1.15
轴用C形14
4.000
IY-G08SUS
IY-G08SUS
80
18 -0.050/-0.093
17.0
64.0
56.2
2.55
1.35
轴用C形18
5.000
IY-G10SUS
IY-G10SUS
100
22 -0.065/-0.117
21.0
72.0
64.2
2.55
1.35
轴用C形22
5.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表