DIN 551 (ISO 4766) - FN 348 - 14 H/22 H, verzinkt blau - Slotted set screws with flat point
SFS Group Schweiz AG
5 Schlitz-/Kreuzschlitz Stahl
schlitzschrauben
DIN 551
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schlitz_kreuzschlitz_stahl/schlitzschrauben/din_551/st/din_551_a2k_fn348.prj},{NB=SFS FN 348 151663 Gewindestift DIN 551 Stahl 14 H/22 H verzinkt blau M6x60},{ARTNR=151663},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=14 H/22 H},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=200},{SFSNR=348},{D=6.000},{D3=4.773},{P=1.000},{L=60.000},{N=1.000},{T=2.000},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
L
Nominal length
[mm]
N
Width of slot
[mm]
T
Depth of the driving feature
[mm]
SFS FN 348 115485 Gewinde...
115485
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
3.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115488 Gewinde...
115488
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
4.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115490 Gewinde...
115490
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
5.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115492 Gewinde...
115492
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
6.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115494 Gewinde...
115494
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
8.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115497 Gewinde...
115497
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
10.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115499 Gewinde...
115499
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
12.000
0.400
1.050
SFS FN 348 143851 Gewinde...
143851
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
16.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115501 Gewinde...
115501
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
20.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115503 Gewinde...
115503
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
25.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115505 Gewinde...
115505
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
3.000
2.387
0.500
30.000
0.400
1.050
SFS FN 348 115512 Gewinde...
115512
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
5.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115514 Gewinde...
115514
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
6.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115517 Gewinde...
115517
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
8.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115519 Gewinde...
115519
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
10.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115522 Gewinde...
115522
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
12.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115526 Gewinde...
115526
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
16.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115528 Gewinde...
115528
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
20.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115530 Gewinde...
115530
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
25.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115532 Gewinde...
115532
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
30.000
0.600
1.420
SFS FN 348 288317 Gewinde...
288317
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
35.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115534 Gewinde...
115534
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
4.000
3.141
0.700
40.000
0.600
1.420
SFS FN 348 115542 Gewinde...
115542
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
5.000
4.019
0.800
6.000
0.800
1.630
SFS FN 348 115544 Gewinde...
115544
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
5.000
4.019
0.800
8.000
0.800
1.630
SFS FN 348 115546 Gewinde...
115546
Stahl
14 H/22 H
verzinkt blau
1000
348
5.000
4.019
0.800
10.000
0.800
1.630
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表