5550 - uniFAST Vollgewindeschrauben Senkkopf Stahl verzinkt blau
SFS Group Schweiz AG
9 Holzbefestiger Stahl
Holzbaubefestiger
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/holzbefestiger_stahl/holzbaubefestiger/fn_5550.prj},{NB=650763},{ARTNR=650763},{FN=5550},{TYP=F4},{MARKE=UNIFAST},{LMAT=904802},{MKT=uniF VoGeSchr T40 znb,8x480,50},{LTEXT1=uniFAST Vollgewindeschrauben},{LTEXT2=T40 Stahl einsatzgehärtet verzinkt blau},{LTEXT3=Senkkopf},{LTEXT4=8x480},{D1=8},{L=480},{D2=14.80},{D2X=14.800},{D3=5.200},{LEF=470.000},{P=3.800},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
KatTyp
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LMAT
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
D1
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D2
Kopfdurchmesser
[mm]
652693
652693
5550
F4
UNIFAST
904790
uniF VoGeSchr T40 znb,8x9...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x95
8
95
14.80
635692
635692
5550
F4
UNIFAST
904791
uniF VoGeSchr T40 znb,8x1...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x125
8
125
14.80
635693
635693
5550
F4
UNIFAST
904792
uniF VoGeSchr T40 znb,8x1...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x155
8
155
14.80
650755
650755
5550
F4
UNIFAST
904793
uniF VoGeSchr T40 znb,8x1...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x195
8
195
14.80
650756
650756
5550
F4
UNIFAST
904794
uniF VoGeSchr T40 znb,8x2...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x220
8
220
14.80
650757
650757
5550
F4
UNIFAST
904795
uniF VoGeSchr T40 znb,8x2...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x245
8
245
14.80
635694
635694
5550
F4
UNIFAST
904796
uniF VoGeSchr T40 znb,8x2...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x270
8
270
14.80
650758
650758
5550
F4
UNIFAST
904797
uniF VoGeSchr T40 znb,8x2...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x295
8
295
14.80
650759
650759
5550
F4
UNIFAST
904798
uniF VoGeSchr T40 znb,8x3...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x330
8
330
14.80
650760
650760
5550
F4
UNIFAST
904799
uniF VoGeSchr T40 znb,8x3...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x375
8
375
14.80
650761
650761
5550
FE
UNIFAST
904800
uniF VoGeSchr T40 znb,8x4...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x400
8
400
14.80
650762
650762
5550
F4
UNIFAST
904801
uniF VoGeSchr T40 znb,8x4...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x430
8
430
14.80
650763
650763
5550
F4
UNIFAST
904802
uniF VoGeSchr T40 znb,8x4...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T40 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
8x480
8
480
14.80
650765
650765
5550
F4
UNIFAST
904771
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x155
10
155
17.86
650766
650766
5550
F4
UNIFAST
904772
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x195
10
195
17.86
650767
650767
5550
F4
UNIFAST
904773
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x220
10
220
17.86
650768
650768
5550
F4
UNIFAST
904774
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x245
10
245
17.86
650769
650769
5550
F4
UNIFAST
904775
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x270
10
270
17.86
650770
650770
5550
F4
UNIFAST
904776
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x300
10
300
17.86
650771
650771
5550
F4
UNIFAST
904777
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x330
10
330
17.86
650772
650772
5550
F4
UNIFAST
904778
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x360
10
360
17.86
650773
650773
5550
F4
UNIFAST
904779
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x400
10
400
17.86
650754
650754
5550
F4
UNIFAST
904780
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x450
10
450
17.86
650774
650774
5550
F4
UNIFAST
904781
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x500
10
500
17.86
650775
650775
5550
F4
UNIFAST
904782
uniF VoGeSchr T50 znb,10x...
uniFAST Vollgewindeschrau...
T50 Stahl einsatzgehärtet...
Senkkopf
10x550
10
550
17.86
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表