DIN 975 - FN 220 - 4.6, verzinkt blau - Gewindestangen Länge 1000 mm
SFS Group Schweiz AG
4 Grobschrauben Stahl
gewindestangen
DIN 975
Steel
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/grobschrauben_stahl/gewindestangen/din_975/st/din_975_a2k_fn220.prj},{NB=SFS FN 220 133095 Gewindestange DIN 975 Stahl 4.6 verzinkt blau M10x1000 Laenge 1000 mm},{ARTNR=133095},{WERKSTOFF=Stahl},{GUETE=4.6},{OBERFLAECHE=verzinkt blau},{VERPACKUNG=1},{SFSNR=220},{DD=0},{D=10.000},{D3=8.160},{P=1.500},{L=1000},{EOL=EOL}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
Discontinued product
Product discontinued since 2022年11月15日.
Alternative part(s)
No valid replacement parts have been specified. For questions, please contact the manufacturer.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
WERKSTOFF
Material
ⁿ/ₐ
GUETE
Quality
ⁿ/ₐ
OBERFLAECHE
Surface
ⁿ/ₐ
VERPACKUNG
Packaging
ⁿ/ₐ
SFSNR
SFS - Nr.
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D3
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
SFS FN 220 133080 Gewinde...
133080
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
2.000
1.509
0.400
SFS FN 220 302238 Gewinde...
302238
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
2.000
1.509
0.400
SFS FN 220 133081 Gewinde...
133081
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
2.500
1.948
0.450
SFS FN 220 133083 Gewinde...
133083
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
3.000
2.387
0.500
SFS FN 220 302239 Gewinde...
302239
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
3.000
2.387
0.500
SFS FN 220 133085 Gewinde...
133085
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
4.000
3.141
0.700
SFS FN 220 302240 Gewinde...
302240
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
4.000
3.141
0.700
SFS FN 220 133088 Gewinde...
133088
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
5.000
4.019
0.800
SFS FN 220 302241 Gewinde...
302241
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
5.000
4.019
0.800
SFS FN 220 133090 Gewinde...
133090
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
6.000
4.773
1.000
SFS FN 220 302242 Gewinde...
302242
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
6.000
4.773
1.000
SFS FN 220 302243 Gewinde...
302243
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
7.000
5.773
1.000
SFS FN 220 133092 Gewinde...
133092
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
8.000
6.466
1.250
SFS FN 220 133093 Gewinde...
133093
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
8.000
6.466
1.250
SFS FN 220 133095 Gewinde...
133095
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
10.000
8.160
1.500
SFS FN 220 133096 Gewinde...
133096
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
10.000
8.160
1.500
SFS FN 220 133098 Gewinde...
133098
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
12.000
9.853
1.750
SFS FN 220 302244 Gewinde...
302244
Stahl
4.6
verzinkt blau
10
220
12.000
9.853
1.750
SFS FN 220 133100 Gewinde...
133100
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
14.000
11.546
2.000
SFS FN 220 133102 Gewinde...
133102
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
16.000
13.546
2.000
SFS FN 220 133104 Gewinde...
133104
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
18.000
14.933
2.500
SFS FN 220 133106 Gewinde...
133106
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
20.000
16.933
2.500
SFS FN 220 133110 Gewinde...
133110
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
22.000
18.933
2.500
SFS FN 220 133112 Gewinde...
133112
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
24.000
20.319
3.000
SFS FN 220 133114 Gewinde...
133114
Stahl
4.6
verzinkt blau
1
220
27.000
23.319
3.000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表