目錄: SFS
Created: 23.01.2014
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SFS
TDBL-T - Gewindeformbefestiger für vorgelochte Stahlverbindung
SFS
Roofing & Cladding
Produktbezogen Index
TDBL-T
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_intec/bu_rc/produktbezogen/tdbl_t/tdbl_t.prj},{NB=SFS nonut®-TDBL-T-10,6×23},{CNSORDERNO=nonut®-TDBL-T-10,6×23},{ARTNR=1542223},{TYP=TDBL-T},{VERS=2},{KOPF=Sechskantkopf},{DS=No},{TEXT1=Gewindeformbefestiger Stahlbau},{TEXT2=},{TEXT3=-},{TEXT4=-},{KL=0-13},{MAT=Kohlenstoffstahl},{L=23.0},{L1=3.000},{D1=20.00},{D2=10.60},{D3=6.5},{D4=9.000},{D6=17.8},{SW=16},{H=8.20},{H2=1.6},{H3=0.53},{GW=22.670},{N1=6},{N2=7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Beschreibung
ⁿ/ₐ
ARTNR
Order number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
KOPF
Kopfgeometrie
ⁿ/ₐ
TEXT1
Text Line 1 (Product)
ⁿ/ₐ
KL
Klemmbereich
ⁿ/ₐ
MAT
Werkstoff
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D1
Kopfdurchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
D3
Durchmesser
[mm]
SW
[mm]
GW
Mass
[g]
SFS nonut®-TDBL-T-8,6×16 ...
nonut®-TDBL-T-8,6×16
1542214
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-9
Carbon steel
16.0
16.00
8.60
5.5
13
13.000
SFS nonut®-TDBLF-T-F-8,6×...
nonut®-TDBLF-T-F-8,6×16
1541860
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-9
Carbon steel
16.0
16.00
8.60
5.5
13
10.100
SFS nonut®-TDBL-T-8,6×50 ...
nonut®-TDBL-T-8,6×50
1607124
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-43
Carbon steel
50.0
20.00
8.60
5.5
13
25.400
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×23...
nonut®-TDBL-T-10,6×23
1542223
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-13
Carbon steel
23.0
20.00
10.60
6.5
16
22.670
SFS nonut®-TDBLF-T-10,6×2...
nonut®-TDBLF-T-10,6×23
1542229
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-13
Carbon steel
23.0
20.00
10.60
6.5
16
24.300
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×30...
nonut®-TDBL-T-10,6×30
1542217
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-20
Carbon steel
30.0
20.00
10.60
6.5
16
28.330
SFS nonut®-TDBL-T-10,6×50...
nonut®-TDBL-T-10,6×50
1561761
TDBL-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-40
Carbon steel
50.0
20.00
10.60
6.5
16
39.500
SFS nonut®-TDBLF-T-13,4×2...
nonut®-TDBLF-T-13,4×23
1589570
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-13
Carbon steel
23.0
22.00
13.40
9.4
16
45.000
SFS nonut®-TDBLF-T-13,4×3...
nonut®-TDBLF-T-13,4×33
1592605
TDBLF-T
Sechskantkopf
Gewindeformbefestiger Sta...
0-23
Carbon steel
33.0
22.00
13.40
9.4
16
55.000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表