目錄: Servomech
Created: 30.11.2011
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Servomech
SA IL - Linear servoactuators ISO 15552 series SA IL
Servomech
Linearmech linear actuators
Linear servoactuators ISO 15552 series SA IL
Powered by
CAD模型選擇
{servomech/linearmech/sa_il/sa_il_asmtab.prj},{NB=SA 2 IL C100 0 - - - - MN},{SZ=SA 2 IL},{SIZE=2},{CR=100},{CCX=100,200,300,400,500,600},{CRX=0},{BRAKE=-},{MOT=MN},{ST=-},{FIX=-},{ROT=-},{A=37},{B=40.0},{C=65},{D=11},{D1=25},{E=39},{E1=39},{E2=34.5},{EX=39},{F=13.0},{G=M8},{L1=191},{L2=124},{L3=169},{L4=125},{L5=232},{L6=165},{L7=166.0},{GX=8},{H=14.0},{H1=39.0},{N=46.5},{P1=40},{P2=50},{S=264},{T=217},{U1=73.0},{U2=10},{U3=36.5},{U4=26},{V1=5.5},{V2=22.5},{V2X=22.5},{W=M12 x 1.25},{WX=12},{WP=1.25},{X=23},{Y=63},{Z=20},{VER=2},{PPATH=sa_il_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
SZ
Size
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
SA 0 IL C100 - - - - MN
SA 0 IL
0
SA 1 IL C100 - - - - MN
SA 1 IL
1
SA 2 IL C100 - - - - MN
SA 2 IL
2
SA 3 IL C100 - - - - MN
SA 3 IL
3
SA 4 IL C100 - - - - MN
SA 4 IL
4
SA 5 IL C100 - - - - MN
SA 5 IL
5
SA 6 IL C100 - - - - MN
SA 6 IL
6
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表