目錄: 盛菱
Created: 15.07.2021
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
盛菱
LWCD系列 - XYZ轴标准型/燕尾槽/涡轮螺杆型
盛菱
手动平台
燕尾槽螺杆型平台
Powered by
CAD模型選擇
{seln/manual_stages/doverail_groove_screw/lwcd_asmtab.prj},{NB=LWCD40-L},{SS=40x40},{MD=XYZ-Axial direction},{LM=L},{ST=±5},{LC=9.8},{WE=0.11},{LINK=http://www.dg-sl.com},{SERIES=40},{ZZ1=15},{PPATH=lwc_series/assem/lwcd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
SS
台面尺寸
[mm]
MD
移动方向
ⁿ/ₐ
ST
行程
[mm]
LC
负载
[N]
WE
重量
[kg]
LWCD40-L
LWCD40-L
40x40
XYZ轴三个方向
±5
9.8
0.11
LWCD60-L
LWCD60-L
60x60
XYZ轴三个方向
±7
19.6
0.29
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表