Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
TRIBOS-RM | DIN ISO 7388-1 / DIN ISO 7388-2 - 三角刀柄
SCHUNK
刀具夹持技术
刀柄
TRIBOS 三角刀柄
TRIBOS-RM
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkzeugspanntechnik/werkzeughalter/tribos/tribos_rm/tribos_rm_skg.prj},{NB=SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM SK30 D12x65},{IDNR=0225793},{B4=0.00},{B3=65.00},{B1=30.00},{B2=15.90},{B22=-9999.00},{C3=0},{C81=29.50},{C82=29.50},{B71=35.50},{B51=25.00},{C71=12.00},{A1=20.00},{A2=22.00},{A22=-9999.00},{A4=40.00},{A6=17.40},{G31=-9999},{G32=-9999},{G35=-9999},{D7=0.35},{B611=1.00},{B621=-9999},{A1CHA=-9999},{A1CHW=-9999},{AZ=20.500},{RA1=0.800},{X1=15.000},{X2=1.300},{X3=0.600},{X4=0.100},{B=16.100},{D1=31.750},{D2=13.000},{D4=44.300},{D5=50.000},{D6=59.300},{D7A=12.000},{D7AS=0.600},{D8=7.000},{D9=4.000},{D13=10.000},{E2=21.000},{J=15.000},{L1=47.800},{L2=25.500},{L3=83.000},{L4=5.500},{L5=16.300},{L6=18.800},{L7=24.000},{L8=4.600},{L9=11.100},{R1=0.600},{R2=0.800}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
NSM
NSM 標準編號特性
ⁿ/ₐ
BLD
BLD 圖片編號
ⁿ/ₐ
J3
J3公司ID
ⁿ/ₐ
J21
J21 順序
ⁿ/ₐ
J22
J22 產品名稱
ⁿ/ₐ
J6
J6 接口編碼,機器側
ⁿ/ₐ
C11
C11 拍攝類型,機器側
ⁿ/ₐ
C2
C2 記錄大小,機器側
ⁿ/ₐ
C12
C12 接收模,機器側
ⁿ/ₐ
C14
C14 執行記錄,機器側
ⁿ/ₐ
C15
C15 記錄,機器側
ⁿ/ₐ
J4
J4 接口編碼,在工件側
ⁿ/ₐ
C51
C51 拍攝類型,工件側
ⁿ/ₐ
C6
C6 記錄大小,工件側
ⁿ/ₐ
C52
C52 接收模,工件側
ⁿ/ₐ
C54
C54 執行記錄,工件側
ⁿ/ₐ
C55
C55 記錄,工件側
ⁿ/ₐ
B3
B3 懸臂長度
[mm]
B1
B1 體長1
[mm]
B2
B2 體長2
[mm]
C81
C81 夾緊長度,最大
[mm]
C82
C82 夾緊長度,最小值
[mm]
B71
B71 長篇
[mm]
B51
B51 錐角
[Grad]
C71
C71 安裝直徑,工件側
[mm]
A1
A1 主體直徑1
[mm]
A2
A2 主體直徑2
[mm]
A4
A4 領直徑
[mm]
A6
A6 直徑劇變
[mm]
D7
D7 质量
[kg]
H21
H21 冷卻劑入口
ⁿ/ₐ
H22
H22 冷卻劑出口
ⁿ/ₐ
J7
J7 磁盤
ⁿ/ₐ
E1
E1 切削方向
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
CNSLICENSE
Creative Common License
ⁿ/ₐ
EPIMID
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0225790 TRIBOS-RM ...
0225790
TRIBOS-RM SK30 Ø6x65
DIN4000-89
508013
SJ
0225790
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
65.00
30.00
15.90
25.00
25.00
40.00
25.00
6.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
10044
SCHUNK-0225791 TRIBOS-RM ...
0225791
TRIBOS-RM SK30 Ø8x65
DIN4000-89
508013
SJ
0225791
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
65.00
30.00
15.90
25.00
25.00
40.00
25.00
8.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
10045
SCHUNK-0225792 TRIBOS-RM ...
0225792
TRIBOS-RM SK30 Ø10x65
DIN4000-89
508013
SJ
0225792
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
65.00
30.00
15.90
29.50
29.50
35.50
25.00
10.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
10046
SCHUNK-0225793 TRIBOS-RM ...
0225793
TRIBOS-RM SK30 Ø12x65
DIN4000-89
508013
SJ
0225793
三角刀柄
SKG03001195
SKG
0300
11
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
65.00
30.00
15.90
29.50
29.50
35.50
25.00
12.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
42120
SCHUNK-0225675 TRIBOS-RM ...
0225675
TRIBOS-RM JIS-BT30 Ø6x67
DIN4000-89
508013
SJ
0225675
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00600115
ZYL
0060
01
1
5
67.00
30.00
15.00
25.00
25.00
42.00
25.00
6.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
42141
SCHUNK-0225676 TRIBOS-RM ...
0225676
TRIBOS-RM JIS-BT30 Ø8x67
DIN4000-89
508013
SJ
0225676
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL00800115
ZYL
0080
01
1
5
67.00
30.00
15.00
25.00
25.00
42.00
25.00
8.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
42142
SCHUNK-0225677 TRIBOS-RM ...
0225677
TRIBOS-RM JIS-BT30 Ø10x67
DIN4000-89
508013
SJ
0225677
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01000115
ZYL
0100
01
1
5
67.00
30.00
15.00
29.50
29.50
37.50
25.00
10.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
42143
SCHUNK-0225678 TRIBOS-RM ...
0225678
TRIBOS-RM JIS-BT30 Ø12x67
DIN4000-89
508013
SJ
0225678
三角刀柄
SKG03005195
SKG
0300
51
9
5
ZYL01200115
ZYL
0120
01
1
5
67.00
30.00
15.00
29.50
29.50
37.50
25.00
12.00
20.00
22.00
40.00
17.40
0.35
1
1
0
N
84661020
CC BY-ND 4.0 (Supplier: S...
42144
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表