Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
SGA - 连接板
SCHUNK
工件夹持技术
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/zubehoer/sga.prj},{NB=SCHUNK-0432719 SGA-3 125-39-19},{IDNR=0432719},{BTYP=C2 80},{TYP=SGA-3 125-39-19},{BEZ=Adapterplatte},{TYPGR=CGA.080.006.01},{GT=16},{VER=13},{GT2=0},{ONLINE=Zur Produktseite},{TYPA=0.000},{L=0.000},{B=0.000},{H=0.000},{B1=0.000},{B2=0.000},{B3=0.000},{B4=0.000},{B5=0.000},{B6=0.000},{B7=0.000},{B8=0.000},{L1=0.000},{L2=0.000},{L3=0.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D1=0.000},{SW=0.000},{B9=0.000},{HB9=0.000},{TB9=0.000},{L6=0.000},{L7=0.000},{L8=0.000},{L9=0.000},{L10=0.000},{BL10=0.000},{L11=0.000},{EPIMID=48060},{BESCH=Adapterplatte, fest},{BRE=125.0},{TIE=39.0},{HOE=19.00},{GEB=Stück},{EIGENMASSE=0.70},{CNSCTN=84662020}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
BRE
宽度
[mm]
TIE
深度
[mm]
HOE
高度
[mm]
GEB
束
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0432205 SGA-1 160-...
0432205
SGA-1 160-83-22
160.0
83.0
22.00
件
2.50
84662098
SCHUNK-0430798 SGA-1 160-...
0430798
SGA-1 160-110-22
160.0
110.0
22.00
件
4.10
84662020
SCHUNK-0430801 SGA-1 192-...
0430801
SGA-1 192-130-22
192.0
130.0
22.00
件
3.90
84662020
SCHUNK-0430172 SGA-1 256-...
0430172
SGA-1 256-170-22
256.0
170.0
22.00
件
7.60
84662020
SCHUNK-0432255 SGA-2 192-...
0432255
SGA-2 192-130-22
192.0
130.0
22.00
件
4.30
84662020
SCHUNK-0432719 SGA-3 125-...
0432719
SGA-3 125-39-19
125.0
39.0
19.00
件
0.70
84662020
SCHUNK-0432471 SGA-3 180-...
0432471
SGA-3 180-62-22
180.0
62.0
22.00
件
1.70
84662020
SCHUNK-0432616 SGA-3 256-...
0432616
SGA-3 256-125-22
256.0
125.0
22.00
件
5.50
84662020
SCHUNK-0432735 SGA-4 125-...
0432735
SGA-4 125-48-19
125.0
48.0
19.00
件
0.80
84662020
SCHUNK-0432493 SGA-4 180-...
0432493
SGA-4 180-62-22
180.0
62.0
22.00
件
1.90
84662020
SCHUNK-0432621 SGA-4 256-...
0432621
SGA-4 256-125-22
256.0
125.0
22.00
件
5.40
84662020
SCHUNK-1323073 SGA-5 125-...
1323073
SGA-5 125-72-19
125.0
72.0
19.00
件
1.30
SCHUNK-1322976 SGA-5 180-...
1322976
SGA-5 180-98-22
180.0
98.0
22.00
件
2.80
84662020
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表