Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ROTA NCR - 动力车床卡盘,无通孔
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,无通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_ohne_durchgang/rota_ncr_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0860046 ROTA NCR-F 315 Z220-SV90, 09.532.712.7},{IDNR=0860046},{TYPD=2.000},{TYPA=12.000},{TYPB=4.000},{TYPC=1.000},{TYPF=2.000},{GR=4.000},{MAXZ1=55.400},{NSMAX2=95.700},{NSMIN=12.700},{NSMIN1=20.000},{NSMAX=75.700},{NSMAX1=63.000},{KH=20.0},{KH1=29.500},{KHMIN=9.500},{A=315.000},{B=102.000},{C=107.000},{B1=0.000},{D=18.000},{D1=50.000},{D2=6.000},{D3=15.000},{D4=50.000},{D5=49.000},{D6=0.000},{DL=22.000},{DL1=9.000},{J=6.000},{J1=13.500},{H=20.000},{L=9.500},{L1=55.000},{L2=35.000},{L3=7.700},{L4=2.700},{L5=13.000},{L6=2.000},{L8=30.000},{L9=42.000},{L10=26.000},{L11=21.500},{L12=20.000},{L13=10.000},{L14=13.000},{L15=57.000},{HUB=0},{KOLH=9.5},{NSA=32.7},{NSI=12.7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SPITYP
主轴类型
ⁿ/ₐ
SPIGRO
主轴尺寸
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
MAXDRE
最大RPM
[1/min]
MAXSPA
最大夹紧力
[kN]
MAXBETKRA
最大启动力
[kN]
HUBBAC
行程/卡爪
[mm]
KOLHUBH
活塞行程(H)
[mm]
PENAUS
摆动补偿
[mm]
TRAHEIMOM
惯性矩
[kgm²]
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0860010 ROTA NCR 1...
0860010
ROTA NCR 165 Z140-KV
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
榫槽
4000
36
20
6.0
13.5
1.0
0.040
11.5
84662091
SCHUNK-0860020 ROTA NCR 2...
0860020
ROTA NCR 200 Z170-KV
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
榫槽
3500
50
28
6.0
15.0
1.0
0.090
17.5
84662091
SCHUNK-0860025 ROTA NCR-F...
0860025
ROTA NCR-F 200 Z170-KV
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
榫槽
3500
50
28
6.0
15.0
1.0
0.090
17.5
84662091
SCHUNK-0860031 ROTA NCR 2...
0860031
ROTA NCR 250 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
3000
64
38
8.0
18.5
2.0
0.310
35.0
84662091
SCHUNK-0860036 ROTA NCR-F...
0860036
ROTA NCR-F 250 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
3000
64
38
8.0
18.5
2.0
0.310
35.0
84662091
SCHUNK-0860041 ROTA NCR 3...
0860041
ROTA NCR 315 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
2500
80
40
8.0
20.0
2.0
0.710
54.0
84662091
SCHUNK-0860046 ROTA NCR-F...
0860046
ROTA NCR-F 315 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
2500
80
40
8.0
20.0
2.0
0.710
54.0
84662091
SCHUNK-0860051 ROTA NCR 4...
0860051
ROTA NCR 400 Z300-SV90°
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
1/16" x 90°
1400
100
54
12.0
30.0
2.5
2.400
118.0
84662091
SCHUNK-0860056 ROTA NCR-F...
0860056
ROTA NCR-F 400 Z300-SV90°
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
1/16" x 90°
1400
100
54
12.0
30.0
2.5
2.400
118.0
84662091
SCHUNK-0860061 ROTA NCR 5...
0860061
ROTA NCR 500 Z380-SV90°
ISO 702-4
Nr. 15 (Z380)
1/16" x 90°
1200
125
65
12.0
30.0
2.5
5.600
175.0
84662091
SCHUNK-0860066 ROTA NCR-F...
0860066
ROTA NCR-F 500 Z380-SV90°
ISO 702-4
Nr. 15 (Z380)
1/16" x 90°
1200
125
65
12.0
30.0
2.5
5.600
175.0
84662091
SCHUNK-0860071 ROTA NCR 6...
0860071
ROTA NCR 630 Z520-SV90°
-
Z520
1/16" x 90°
1000
160
80
16.0
40.0
3.5
19.100
375.0
84662091
SCHUNK-0860076 ROTA NCR-F...
0860076
ROTA NCR-F 630 Z520-SV90°
-
Z520
1/16" x 90°
1000
160
80
16.0
40.0
3.5
19.100
375.0
84662091
SCHUNK-0860081 ROTA NCR 8...
0860081
ROTA NCR 800 Z520-SV90°
ISO 702-4
Nr. 20 (Z520)
1/16" x 90°
700
160
80
16.0
40.0
3.5
31.700
480.0
84662091
SCHUNK-0860091 ROTA NCR 1...
0860091
ROTA NCR 1000 Z520-SV90°
ISO 702-4
Nr. 20 (Z520)
3/32" x 90°
600
300
150
25.0
60.0
6.0
143.000
1250.0
84662091
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表