Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
ROTA NCE - 动力卡盘
SCHUNK
工件夹持技术
卡盘
动力车床卡盘,带通孔
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_mit_durchgang/rota_nce_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0808032 ROTA NCE 260-81 A8-SV90, 0},{IDNR=0808032},{TYP=ROTA NCE 260-81 A8-SV90°},{TYPX=ROTA NCE 260-81 A8-SV90},{ONLINE=Zur Produktseite},{QF=../../../produktbilder/icons/im0019008.png},{HUB=0},{TYP1=2.000},{TYP2=15.000},{TYP3=2.000},{HOEHEB=81.500},{BACKE=1150744},{ABSTBM=58.000},{HOEHESBS=88.000},{HUBVERF=4.900},{PPATH=rota_nce_asmsbl.prj},{EPIMID=51564},{SPITYP=ISO 702-1},{SPIGRO=Nr. 8},{VERZAH=1/16\"x 90°},{MAXDRE=4500},{MAXSPA=130},{MAXBETKRA=45},{HUBBAC=4.9},{KOLHUBH=21.0},{TRAHEIMOM=0.220},{EIGENMASSE=26.5},{CNSCTN=84662091},{QFXX=https://schunk.com/shop/de/de/clampingjaw-quickfinder},{PARTSERVER=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
SPITYP
主轴类型
ⁿ/ₐ
SPIGRO
主轴尺寸
ⁿ/ₐ
VERZAH
细齿
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-1334152 ROTA NCE 1...
1334152
ROTA NCE 130-38 Z100-KV
-
Z100
榫槽
4.1
84662091
SCHUNK-0808010 ROTA NCE 1...
0808010
ROTA NCE 165-53 Z140-SV90...
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
1/16" x 90°
8.6
84662091
SCHUNK-0808012 ROTA NCE 1...
0808012
ROTA NCE 165-53 Z140-SV60...
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
1.5 mm x 60°
8.6
84662091
SCHUNK-0808020 ROTA NCE 2...
0808020
ROTA NCE 210-66 Z170-SV90...
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
1/16" x 90°
15.0
84662091
SCHUNK-0808022 ROTA NCE 2...
0808022
ROTA NCE 210-66 Z170-SV60...
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
1.5 mm x 60°
15.0
84662091
SCHUNK-0808030 ROTA NCE 2...
0808030
ROTA NCE 260-81 Z220-SV90...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
24.0
84662091
SCHUNK-0808033 ROTA NCE 2...
0808033
ROTA NCE 260-81 Z220-SV60...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1.5 mm x 60°
24.0
84662091
SCHUNK-0808040 ROTA NCE 3...
0808040
ROTA NCE 315-106 Z220-SV9...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
37.7
84662091
SCHUNK-0808044 ROTA NCE 3...
0808044
ROTA NCE 315-106 Z220-SV6...
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1.5 mm x 60°
37.7
84662091
SCHUNK-0808011 ROTA NCE 1...
0808011
ROTA NCE 165-53 A5-SV90°
ISO 702-1
Nr. 5
1/16" x 90°
9.7
84662091
SCHUNK-0808013 ROTA NCE 1...
0808013
ROTA NCE 165-53 A5-SV60°
ISO 702-1
Nr. 5
1.5 mm x 60°
9.7
84662091
SCHUNK-0808021 ROTA NCE 2...
0808021
ROTA NCE 210-66 A6-SV90°
ISO 702-1
Nr. 6
1/16" x 90°
16.7
84662091
SCHUNK-0808023 ROTA NCE 2...
0808023
ROTA NCE 210-66 A6-SV60°
ISO 702-1
Nr. 6
1.5 mm x 60°
16.7
84662091
SCHUNK-0808031 ROTA NCE 2...
0808031
ROTA NCE 260-81 A6-SV90°
ISO 702-1
Nr. 6
1/16" x 90°
28.9
84662091
SCHUNK-0808032 ROTA NCE 2...
0808032
ROTA NCE 260-81 A8-SV90°
ISO 702-1
Nr. 8
1/16" x 90°
26.5
84662091
SCHUNK-0808034 ROTA NCE 2...
0808034
ROTA NCE 260-81 A6-SV60°
ISO 702-1
Nr. 6
1.5 mm x 60°
28.9
84662091
SCHUNK-0808035 ROTA NCE 2...
0808035
ROTA NCE 260-81 A8-SV60°
ISO 702-1
Nr. 8
1.5 mm x 60°
26.5
84662091
SCHUNK-0808042 ROTA NCE 3...
0808042
ROTA NCE 315-106 A8-SV90°
ISO 702-1
Nr. 8
1/16" x 90°
40.6
84662091
SCHUNK-0808043 ROTA NCE 3...
0808043
ROTA NCE 315-106 A11-SV90...
ISO 702-1
Nr. 11
1/16" x 90°
49.8
84662091
SCHUNK-0808046 ROTA NCE 3...
0808046
ROTA NCE 315-106 A8-SV60°
ISO 702-1
Nr. 8
1.5 mm x 60°
40.3
84662091
SCHUNK-0808047 ROTA NCE 3...
0808047
ROTA NCE 315-106 A11-SV60...
ISO 702-1
Nr. 11
1.5 mm x 60°
49.8
84662091
SCHUNK-1374448 ROTA NCE 1...
1374448
ROTA NCE 165-53 Z140-KV
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
榫槽
9.0
84662091
SCHUNK-1374450 ROTA NCE 2...
1374450
ROTA NCE 210-66 Z170-KV
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
榫槽
15.6
84662091
SCHUNK-1374458 ROTA NCE 2...
1374458
ROTA NCE 260-81 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
榫槽
24.7
84662091
SCHUNK-1374472 ROTA NCE 3...
1374472
ROTA NCE 315-106 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
榫槽
39.3
84662091
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表