Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
连接板 SIP - 连接板 活塞行程控制
SCHUNK
抓取系统
附件
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/zubehoer/adapterplatten_sip.prj},{NB=SCHUNK-0302232 A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP},{IDNR=0302232},{TYP=A-SWK-040/041-ISO-A100-SIP},{PASS=SWK-040/041},{ONLINE=Zur Produktseite},{VERS=11.000},{TK=50.000},{D1=125.000},{D2=63.000},{H1=33.800},{H2=3.000},{D3=8.000},{D4=80.000},{D5=15.000},{D10=80.000},{DH10=0.000},{D11=40.000},{DH11=36.200},{T=31.000},{T1=5.700},{T2=24.000},{T3=31.000},{L1=49.000},{L2=0.000},{L3=-35.355},{L4=35.355},{B4=-35.355},{L5=28.146},{L6=32.500},{L7=16.250},{L8=-28.146},{D6=9.000},{D7=6.000},{M1=5.000},{M1T=12.000},{K1T=15.000},{W1=30.000},{W2=20.000},{W3=40.000},{W4=30.000},{AZ=3.000},{PX=0.000},{PY=0.000},{PX1=0.000},{PY1=0.000},{PX2=0.000},{PY2=0.000},{EPIMID=40503},{PARTSERVER=1},{GT=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
PASS
适用于
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0302226 A-SWK-011-...
0302226
A-SWK-011-ISO-A31.5-SIP
SWK-011
SCHUNK-0302227 A-SWK-011-...
0302227
A-SWK-011-ISO-A40-SIP
SWK-011
SCHUNK-0302228 A-SWK-011-...
0302228
A-SWK-011-ISO-A50-SIP
SWK-011
SCHUNK-0302229 A-SWK-020-...
0302229
A-SWK-020-ISO-A40-SIP
SWK-020/-021
SCHUNK-0302230 A-SWK-020-...
0302230
A-SWK-020-ISO-A50-SIP
SWK-020/-021
SCHUNK-0302231 A-SWK-020-...
0302231
A-SWK-020-ISO-A63-SIP
SWK-020/-021/-025
SCHUNK-0302235 A-SWK-041-...
0302235
A-SWK-041-ISO-A80-SIP
SWK-041
SCHUNK-0302232 A-SWK-040/...
0302232
A-SWK-040/041-ISO-A100-SI...
SWK-040/041
SCHUNK-0302233 A-SWK-040-...
0302233
A-SWK-040-ISO-A80-SIP
SWK-040
SCHUNK-0302237 A-SWK-060-...
0302237
A-SWK-060-ISO-A80-SIP
SWK-060
SCHUNK-0302236 A-SWK-060-...
0302236
A-SWK-060-ISO-A100-SIP
SWK-060
SCHUNK-0302239 A-SWK-071-...
0302239
A-SWK-071-ISO-A80-SIP
SWK-071
SCHUNK-0302238 A-SWK-071-...
0302238
A-SWK-071-ISO-A100-SIP
SWK-071
SCHUNK-0302240 A-SWK-100-...
0302240
A-SWK-100-ISO-A125-SIP
SWK-100
SCHUNK-0302241 A-SWK-100-...
0302241
A-SWK-100-ISO-A160-SIP
SWK-100
SCHUNK-0302242 A-SWK-150-...
0302242
A-SWK-150-ISO-A125-SIP
SWK-150
SCHUNK-0302243 A-SWK-150-...
0302243
A-SWK-150-ISO-A160-SIP
SWK-150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表