Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
FPS - 柔性位置传感器
SCHUNK
抓取系统
传感器
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/greiftechnik/sensoren/fps.prj},{NB=SCHUNK-0301807 FPS-F5 T},{IDNR=0301807},{TYP=FPS-F5 T},{ONLINE=Zur Produktseite},{GEWICHT=60 g},{BESCHREIBUNG=wie FPS-A5, jedoch modifiziert zur Toleranzprüfung. Ausgangssignale: >Über Toleranz< und >Unter Toleranz<},{TYP1=1.000},{KABELDURCHMESSE=MIN},{KABELLAENGE=MIN},{ANSCHLUSSFPS=},{EIGENMASSE=0.06},{MINUMGEBUNGSTEM=-25},{MAXUMGEBUNGSTEM=70},{DICHTHEITPS=MIN},{DICHTHEITIPSTEC=MIN},{DICHTHEITIP=65},{MINBIEGERADIUSD=MIN},{MINBIEGERADIUSS=MIN},{NENNSPANNUNG=24},{MINSPANNUNGDC=10},{MAXSPANNUNGDC=30},{NENNSTROMDC=0.01},{PARTSERVER=1},{CNSCTN=85365005},{EPIMID=1004}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
KABELLAENGE
电缆长度
[cm]
ANSCHLUSSFPS
处理器侧的 FPS 连接
ⁿ/ₐ
EIGENMASSE
重量
[kg]
MINUMGEBUNGSTEM
最低环境温度
[°C]
MAXUMGEBUNGSTEM
最高环境温度
[°C]
DICHTHEITPS
防护等级(传感器)
ⁿ/ₐ
DICHTHEITIPSTEC
防护等级(传感器插入)
ⁿ/ₐ
DICHTHEITIP
防护等级
ⁿ/ₐ
MINBIEGERADIUSD
最小弯曲半径(动态)
[mm]
MINBIEGERADIUSS
最小弯曲半径(静态)
[mm]
NENNSPANNUNG
额定电压
[V]
MINSPANNUNGDC
最小电压(直流)
[V]
MAXSPANNUNGDC
最大直流电压
[V]
NENNSTROMDC
额定电流(直流)
[A]
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0301805 FPS-F5
0301805
FPS-F5
0.06
-25
70
65
24
10
30
0.01
85371098
SCHUNK-0301807 FPS-F5 T
0301807
FPS-F5 T
0.06
-25
70
65
24
10
30
0.01
85365005
SCHUNK-0301704 FPS-S M8
0301704
FPS-S M8
30
M8
0.02
-25
70
65
65
17.5
65
85365005
SCHUNK-0301705 FPS-S 13
0301705
FPS-S 13
30
M8
0.01
-25
70
65
65
17.5
65
85365005
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表