Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
OPR - 防碰撞和过载保护传感器
SCHUNK
自动化技术
防撞装置
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/kollisionsschutz/opr_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0321403 OPR-101-P10, 000},{IDNR=0321403},{VARIANTE=21.000},{TYP1=101.000},{WADPR=90.000},{WADPT=0.000},{LFLEX=45.000},{D1=100.100},{D2=41.900},{D3=34.840},{D4=3.000},{D5=5.000},{L1=63.000},{L2=49.400},{L3=27.400},{L4=39.300},{L5=5.300},{L6=18.410},{L7=8.840},{L8=12.500},{L9=0.000},{L9A=26.700},{L10=12.500},{L11=8.030},{L12=16.870},{L13=44.000},{L14=40.300},{L15=15.060},{L16=41.360},{L17=77.420},{L18=62.440},{L19=17.000},{L20=8.100},{L21=44.000},{NDM1=6.000},{KDM1=5.000},{NDM2=5.000},{KDM2=4.200},{NDM3=5.000},{KDM3=4.200},{T1=12.000},{T2=10.000},{T3=6.500},{T4=10.000},{W1=20.000},{W2=20.000},{HL1=4.700},{HL2=2.500},{HD1=76.000},{HD2=39.500},{AOPRR=ohne},{AOPRT=ohne},{HUE=ohne}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
描述
ⁿ/ₐ
AUSLENKUNGAXIAL
轴向位移
[mm]
AUSLENKUNGWINKEL
角度偏转
[°]
AUSLENKUNGROTATO
旋转位移
[°]
AUSLOESEWINKELIG
最小触发力矩, 角度 Mx, My
[Nm]
AUSLOESEROTATORI
最小触发力矩,旋转 Mz
[Nm]
AUSLOESEKRAFT
弹簧触发力
[N]
AUSLFEDERWINKELI
弹簧释放扭矩,角度
[Nm]
AUSLFEDERROTATOR
弹簧释放扭矩,旋转
[Nm]
WIEDERHOLGENAUIG
重复精度
[mm]
ANSPRECHEMPFINDL
响应灵敏度
[mm]
WIEDERHOLROTATOR
重复精度,旋转
[min]
BETRIEBSDRUCK
最小/最大工作压力
[bar]
EIGENMASSE
重量
[kg]
UMGEBUNGSTEMPERA
最低/最高环境温度
[°C]
VERSORGUNGSSPANN
电源电压
[V]
SCHUTZART
防护等级 IP
ⁿ/ₐ
CNSCTN
海關關稅編號
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0321341 OPR-48-P00
0321341
OPR-48-P00
5.100
13
20
2.300
2.300
-
-
-
±0.025
0.500
5
1.4/6.2
0.240
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321342 OPR-48-P05
0321342
OPR-48-P05
5.100
13
20
2.700
2.700
24
0.4
0.4
±0.025
0.500
5
1.4/5.9
0.250
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321343 OPR-48-P10
0321343
OPR-48-P10
5.100
13
20
3.200
3.100
48
0.9
0.8
±0.025
0.500
5
1.4/5.5
0.250
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321344 OPR-48-P15
0321344
OPR-48-P15
5.100
13
20
3.600
3.500
72
1.3
1.2
±0.025
0.500
5
1.4/5.2
0.250
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321361 OPR-61-P00
0321361
OPR-61-P00
5.600
11
20
6.800
6.800
-
-
-
±0.025
0.500
5
1.4/6.2
0.320
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321365 OPR-61-P00...
0321365
OPR-61-P00-S
5.600
11
20
6.800
6.800
-
-
-
±0.025
0.500
5
1.4/6.2
0.320
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321362 OPR-61-P05
0321362
OPR-61-P05
5.600
11
20
8.600
8.500
48
1.8
1.7
±0.025
0.500
5
1.4/5.9
0.330
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321366 OPR-61-P05...
0321366
OPR-61-P05-S
5.600
11
20
8.600
8.500
48
1.8
1.7
±0.025
0.500
5
1.4/5.9
0.330
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321363 OPR-61-P10
0321363
OPR-61-P10
5.600
11
20
10.300
10.100
96
3.5
3.3
±0.025
0.500
5
1.4/5.5
0.330
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321367 OPR-61-P10...
0321367
OPR-61-P10-S
5.600
11
20
10.300
10.100
96
3.5
3.3
±0.025
0.500
5
1.4/5.5
0.330
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321364 OPR-61-P15
0321364
OPR-61-P15
5.600
11
20
12.100
11.800
144
5.3
5
±0.025
0.500
5
1.4/5.2
0.330
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321368 OPR-61-P15...
0321368
OPR-61-P15-S
5.600
11
20
12.100
11.800
144
5.3
5
±0.025
0.500
5
1.4/5.2
0.330
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321381 OPR-81-P00
0321381
OPR-81-P00
8.600
13
25
14.000
14.000
-
-
-
±0.025
0.500
5
1.4/6.2
0.580
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321385 OPR-81-P00...
0321385
OPR-81-P00-S
8.600
13
25
14.000
14.000
-
-
-
±0.025
0.500
5
1.4/6.2
0.580
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321382 OPR-81-P05
0321382
OPR-81-P05
8.600
13
25
17.300
17.500
95
3.3
3.5
±0.025
0.500
5
1.4/5.9
0.600
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321386 OPR-81-P05...
0321386
OPR-81-P05-S
8.600
13
25
17.300
17.500
95
3.3
3.5
±0.025
0.500
5
1.4/5.9
0.600
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321383 OPR-81-P10
0321383
OPR-81-P10
8.600
13
25
20.600
21.000
191
6.6
7
±0.025
0.500
5
1.4/5.5
0.600
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321387 OPR-81-P10...
0321387
OPR-81-P10-S
8.600
13
25
20.600
21.000
191
6.6
7
±0.025
0.500
5
1.4/5.5
0.600
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321384 OPR-81-P15
0321384
OPR-81-P15
8.600
13
25
24.000
24.500
286
10
10.5
±0.025
0.500
5
1.4/5.2
0.600
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321388 OPR-81-P15...
0321388
OPR-81-P15-S
8.600
13
25
24.000
24.500
286
10
10.5
±0.025
0.500
5
1.4/5.2
0.600
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321401 OPR-101-P0...
0321401
OPR-101-P00
10.000
12
25
27.000
31.000
-
-
-
±0.025
0.500
5
1.4/6.2
1.200
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321405 OPR-101-P0...
0321405
OPR-101-P00-S
10.000
12
25
27.000
31.000
-
-
-
±0.025
0.500
5
1.4/6.2
1.200
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321402 OPR-101-P0...
0321402
OPR-101-P05
10.000
12
25
33.600
39.000
151
6.6
8
±0.025
0.500
5
1.4/5.9
1.300
5/60
10-30
-
84799070
SCHUNK-0321406 OPR-101-P0...
0321406
OPR-101-P05-S
10.000
12
25
33.600
39.000
151
6.6
8
±0.025
0.500
5
1.4/5.9
1.300
5/60
10-30
65
84799070
SCHUNK-0321403 OPR-101-P1...
0321403
OPR-101-P10
10.000
12
25
40.300
46.900
303
13.3
15.9
±0.025
0.500
5
1.4/5.5
1.300
5/60
10-30
-
84799070
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表