Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
中文
RCE - 去毛刺主轴
SCHUNK
自动化技术
机床
Powered by
CAD模型選擇
{schunk/automatisierungstechnik/bearbeitungswerkzeuge/rce_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-1521944 RCE 230, ohne,ohne},{IDNR=1521944},{TYP=RCE 230},{TYPBG=2.000},{ONLINE=Zur Produktseite},{APLRADIAL=ohne},{APLAXIAL=ohne},{LEISTUNG=230},{DREHZAHL=5000/50000},{AUSGLWINKELX=±3},{AUSGLWEGX=±7.1},{AUSGLWINKELY=±3},{AUSGLWEGY=±7.1},{ACHSFIX=integriert},{AUSGLWEG=±3},{AUSGLKRAFT=1.8/8.5},{AUSGLDRUCK=1/4.1},{WZAUFNAHME=Spannzange ER-11 6 mm},{LUFTANSCHL=4 mm},{ANSCHLLUFTKUEHL=2.1},{MASSE=1.700},{TEMP=5/45},{KABELLAENGE=5},{EPIMID=176856},{PPATH=rce_asmsbl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
IDNR
Ident.-Nr.
ⁿ/ₐ
TYP
Description
ⁿ/ₐ
LEISTUNG
Power
[W]
DREHZAHL
Min./max. RPM
[sec-1]
AUSGLWINKELX
Max. compensation angle X
[°]
AUSGLWEGX
Max. compensation X
[mm]
AUSGLWINKELY
Max. compensation angle Y
[°]
AUSGLWEGY
Max. compensation Y
[mm]
ACHSFIX
Axis fixation
ⁿ/ₐ
AUSGLWEG
Recommended compensation path
[mm]
AUSGLKRAFT
Min./max. compensation force
[N]
AUSGLDRUCK
Min./max. compensation pressure
[bar]
WZAUFNAHME
Tool holder
ⁿ/ₐ
LUFTANSCHL
Compensation air connection
[mm]
ANSCHLLUFTKUEHL
Compensation air connection
[bar]
MASSE
重量
[kg]
TEMP
最低/最高环境温度
[°C]
KABELLAENGE
Kabellänge
[mm]
SCHUNK-1521944 RCE 230
1521944
RCE 230
230
5000/50000
±3
±7.1
±3
±7.1
配套
±3
1.8/8.5
1/4.1
Spannzange ER-11 6 mm
4 mm
2.1
1.700
5/45
5
SCHUNK-1525659 RCE 710
1525659
RCE 710
710
1000/13000
±1.8
±4.6
±1.8
±4.6
配套
±2.5
24.5/80
1/4.1
Spannzange ER-11 6 mm und...
4 mm
2.1
5.350
5/60
10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表