M 6900 - Betätiger 80 M
Schmersal
15 - Mikroschalter
Baureihe M 6900
Powered by
CAD模型選擇
{schmersal/15/15_4/m_6900_90_m.prj},{NB=SCHMERSAL M 6900-11-2-P2-80 M (Betaetiger 80 M)},{BESTNR=M 6900-11-2-P2-80 M},{FORM=Betaetiger 80 M},{BES=Lötanschluss, Rastung in den Endlagen},{TYP=1},{TYPX=2},{B1=44.600},{B2=13.000},{B3=23.000},{B4=32.000},{B5=6.000},{H1=16.600},{H2=12.800},{H3=8.000},{H4=4.200},{H5=0.800},{H6=2.300},{H7=4.700},{R1=2.300},{R2=1.600},{T1=12.600},{T2=3.700},{T3=4.000},{T4=2.000},{T5=6.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BESTNR
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
BES
Beschreibung
ⁿ/ₐ
SCHMERSAL M 6900-11-2-80 ...
M 6900-11-2-80 M
Betätiger 80 M
Lötanschluss
SCHMERSAL M 6900-11-3-80 ...
M 6900-11-3-80 M
Betätiger 80 M
Flachsteckanschluss 6.3 m...
SCHMERSAL M 6900-11-5-80 ...
M 6900-11-5-80 M
Betätiger 80 M
Universalanschluss
SCHMERSAL M 6900-11-2-P2-...
M 6900-11-2-P2-80 M
Betätiger 80 M
Lötanschluss, Rastung in ...
SCHMERSAL M 6900-11-3-P2-...
M 6900-11-3-P2-80 M
Betätiger 80 M
Flachsteckanschluss 6.3 m...
SCHMERSAL M 6900-11-5-P2-...
M 6900-11-5-P2-80 M
Betätiger 80 M
Universalanschluss, Rastu...
SCHMERSAL M 6900-11-2-P3-...
M 6900-11-2-P3-80 M
Betätiger 80 M
Lötanschluss, Tandem-Ausf...
SCHMERSAL M 6900-11-3-P3-...
M 6900-11-3-P3-80 M
Betätiger 80 M
Flachsteckanschluss 6.3 m...
SCHMERSAL M 6900-11-5-P3-...
M 6900-11-5-P3-80 M
Betätiger 80 M
Universalanschluss, Tande...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表